P84F-6GT-PBA

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Accessoires

    V10037-E19

    Joints lumineux

    Référence: V10037-E19

    V10037-E19
    Informations
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations

    Connecteurs

    NC-DINCA-123MS-A

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 0,6 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-A

    NC-DINCA-123MS-A
    Informations
    NC-DINCA-123MS-1

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 1 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-1

    NC-DINCA-123MS-1
    Informations
    NC-DINCA-123MS-2

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 2 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-2

    NC-DINCA-123MS-2
    Informations
    NC-DINCA-123MS-5

    Connecteur de valve, connecteur DIN EN 175301-803 Forme C, fiche M12 x 1 à 3 broches, câble 5 m

    Référence: NC-DINCA-123MS-5

    NC-DINCA-123MS-5
    Informations
    V10013-D01

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D01

    V10013-D01
    Informations
    V10013-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D03

    V10013-D03
    Informations
    V10016-D01

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10016-D01

    V10016-D01
    Informations
    V10016-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10016-D03

    V10016-D03
    Informations

    Electrical Plugs

    V10012-D19

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10012-D19

    V10012-D19
    Informations
    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations

    Manifold

    840016-51KIT

    Bloc de dérivation Excelon Plus G1/4

    Référence: 840016-51KIT

    840016-51KIT
    Informations
    840015-10KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus G3/8

    Référence: 840015-10KIT

    840015-10KIT
    Informations
    840015-11KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus G1/2

    Référence: 840015-11KIT

    840015-11KIT
    Informations
    840015-12KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus G3/4

    Référence: 840015-12KIT

    840015-12KIT
    Informations
    840028-53KIT

    Excelon Plus bloc de dérivation G3/4

    Référence: 840028-53KIT

    840028-53KIT
    Informations
    840028-69KIT

    Excelon Plus bloc de dérivation G3/4

    Référence: 840028-69KIT

    840028-69KIT
    Informations
    0337717000000000

    Bloc de raccordement Excelon Plus pour pressostat 18D

    Référence: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informations

    Fixations

    840014-51KIT

    Excelon Plus Quikclamp

    Référence: 840014-51KIT

    840014-51KIT
    Informations
    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp avec fixation murale

    Référence: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informations

    Silencieux

    MB004A

    Silencieux incolmatables, 1/2 PTF

    Référence: MB004A

    MB004A
    Informations
    MB004B

    Silencieux incolmatables, R1/2

    Référence: MB004B

    MB004B
    Informations
    • Vous êtes ici
    • P84F-6GT-PBA