PDA/802032/M/200

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C0K510618

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 6mm

    Référence: C0K510618

    C0K510618
    Informations
    C02470618

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 6mm

    Référence: C02470618

    C02470618
    Informations
    C02250618

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 6mm

    Référence: C02250618

    C02250618
    Informations

    Fixations

    QA/8032/22

    BG - Bride avant/arrière Ø32 mm

    Référence: QA/8032/22

    QA/8032/22
    Informations
    M/P19493

    Charnière large style SW 32mm

    Référence: M/P19493

    M/P19493
    Informations
    QA/8032/23

    Charnière arrière D Ø32 mm

    Référence: QA/8032/23

    QA/8032/23
    Informations
    QM/8025/38

    AK - Rotule de tige Ø25 mm/Ø 32 mm

    Référence: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Informations
    QM/8025/25

    F - Chape de tige Ø25 mm

    Référence: QM/8025/25

    QM/8025/25
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/8032/00

    Kit d'entretien pour série PRA/801, PRA/802, PRA/803, RA/801, RA/802, RA/803, PRA/181, PRA/182, RA/181, RA/182, RA/8000, 32mm diamètre

    Référence: QA/8032/00

    QA/8032/00
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PDA/802032/M/200