PDA/802125/M/50

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02251248

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/2, 12mm

    Référence: C02251248

    C02251248
    Informations
    C0K511248

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/2, 12mm

    Référence: C0K511248

    C0K511248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations

    Fixations

    QA/8125/22

    Fixation par bride arrière type B Fixation par bride avant type G

    Référence: QA/8125/22

    QA/8125/22
    Informations
    M/P19499

    Charnière large style SW 125mm

    Référence: M/P19499

    M/P19499
    Informations
    QM/8125/38

    AK - Rotule de tige Ø125 mm

    Référence: QM/8125/38

    QM/8125/38
    Informations
    QM/8125/23

    Charnière arrière D Ø 125 mm

    Référence: QM/8125/23

    QM/8125/23
    Informations
    QM/8125/25

    F - Chape de tige Ø125 mm

    Référence: QM/8125/25

    QM/8125/25
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/8125/00

    Kit d'entretien pour série PRA/801, PRA/802, PRA/803, RA/801, RA/802, RA/803, PRA/181, PRA/182, RA/181, RA/182, RA/8000, 125mm diamètre

    Référence: QA/8125/00

    QA/8125/00
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PDA/802125/M/50