PRA/822032/M/EX/80

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C02470818

Equerre orientable à 90°, G1/8, 8mm

Référence: C02470818

C02470818
Informations
C0K510818

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 8mm

Référence: C0K510818

C0K510818
Informations
C02250818

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 8mm

Référence: C02250818

C02250818
Informations

Fixations

QM/8032/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm

Référence: QM/8032/35

QM/8032/35
Informations
QM/8025/38

AK - Rotule de tige Ø25 mm/Ø 32 mm

Référence: QM/8025/38

QM/8025/38
Informations
QA/8032/22

BG - Bride avant/arrière Ø32 mm

Référence: QA/8032/22

QA/8032/22
Informations
QA/8032/21

C - Equerre Ø32 mm

Référence: QA/8032/21

QA/8032/21
Informations
QA/8032/23

Charnière arrière D Ø32 mm

Référence: QA/8032/23

QA/8032/23
Informations
QA/8032/42

Charnière arrière droite Ø32 mm

Référence: QA/8032/42

QA/8032/42
Informations
QM/8025/25

F - Chape de tige Ø25 mm

Référence: QM/8025/25

QM/8025/25
Informations
QA/8032/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm

Référence: QA/8032/34

QA/8032/34
Informations
QA/8032/27

R - Charnière mâle Ø32 mm

Référence: QA/8032/27

QA/8032/27
Informations
QA/8032/41

S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm

Référence: QA/8032/41

QA/8032/41
Informations
M/P19931

Charnière étroite style SS, 32mm

Référence: M/P19931

M/P19931
Informations
M/P19493

Charnière large style SW 32mm

Référence: M/P19493

M/P19493
Informations
QM/8025/32

UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm

Référence: QM/8025/32

QM/8025/32
Informations
QA/8032/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm

Référence: QA/8032/33

QA/8032/33
Informations
M/P40310

Fixation vérin US, 32mm

Référence: M/P40310

M/P40310
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
  • Vous êtes ici
  • PRA/822032/M/EX/80