PRA/822063/M/EX/50

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C02470828

Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

Référence: C02470828

C02470828
Informations
C0K510828

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 8mm

Référence: C0K510828

C0K510828
Informations
C02250828

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 8mm

Référence: C02250828

C02250828
Informations

Fixations

QM/8050/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm

Référence: QM/8050/35

QM/8050/35
Informations
QM/8050/38

AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

Référence: QM/8050/38

QM/8050/38
Informations
QA/8063/22

BG - Bride avant/arrière Ø63 mm

Référence: QA/8063/22

QA/8063/22
Informations
QA/8063/21

C - Equerre Ø63 mm

Référence: QA/8063/21

QA/8063/21
Informations
QA/8063/23

Charnière arrière D Ø63 mm

Référence: QA/8063/23

QA/8063/23
Informations
QA/8063/42

Charnière arrière droite Ø63 mm

Référence: QA/8063/42

QA/8063/42
Informations
QM/8050/25

F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

Référence: QM/8050/25

QM/8050/25
Informations
QA/8063/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm

Référence: QA/8063/34

QA/8063/34
Informations
QA/8063/27

R - Charnière mâle Ø63 mm

Référence: QA/8063/27

QA/8063/27
Informations
QA/8063/41

S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm

Référence: QA/8063/41

QA/8063/41
Informations
M/P19934

Charnière étroite style SS, 63mm

Référence: M/P19934

M/P19934
Informations
M/P19496

Charnière large style SW 63mm

Référence: M/P19496

M/P19496
Informations
QM/8050/32

UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm

Référence: QM/8050/32

QM/8050/32
Informations
QA/8063/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm

Référence: QA/8063/33

QA/8063/33
Informations
M/P40313

Fixation vérin US, 63mm

Référence: M/P40313

M/P40313
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
  • Vous êtes ici
  • PRA/822063/M/EX/50