PRA/842040/MI3/EX/250

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C02470818

Equerre orientable à 90°, G1/8, 8mm

Référence: C02470818

C02470818
Informations
C0K510818

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 8mm

Référence: C0K510818

C0K510818
Informations
C02250818

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 8mm

Référence: C02250818

C02250818
Informations

Connecteurs

0523053000000000

Connecteur électrique M12 x 1

Référence: 0523053000000000

0523053000000000
Informations

Fixations

QM/8032/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm

Référence: QM/8032/35

QM/8032/35
Informations
QM/8040/38

AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm

Référence: QM/8040/38

QM/8040/38
Informations
QA/8040/22

BG - Bride avant/arrière Ø40 mm

Référence: QA/8040/22

QA/8040/22
Informations
KQA/8040/22

B, G – Bride frontale pour vérin Ø40 mm

Référence: KQA/8040/22

KQA/8040/22
Informations
QA/8040/21

C - Equerre Ø40 mm

Référence: QA/8040/21

QA/8040/21
Informations
KQA/8040/21

C – Patte de fixation pour vérin Ø40 mm

Référence: KQA/8040/21

KQA/8040/21
Informations
QA/8040/23

Charnière arrière D Ø40 mm

Référence: QA/8040/23

QA/8040/23
Informations
KQA/8040/23

D – Chape arrière pour vérin Ø40 mm

Référence: KQA/8040/23

KQA/8040/23
Informations
QA/8040/42

Charnière arrière droite Ø40 mm

Référence: QA/8040/42

QA/8040/42
Informations
QM/8040/25

F - Chape de tige Ø40 mm

Référence: QM/8040/25

QM/8040/25
Informations
KQM/55441/25

F – Chape de tige pour vérin Ø40 mm

Référence: KQM/55441/25

KQM/55441/25
Informations
QA/8040/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm

Référence: QA/8040/34

QA/8040/34
Informations
QA/8040/27

R - Charnière mâle Ø40 mm

Référence: QA/8040/27

QA/8040/27
Informations
QA/8040/41

S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm

Référence: QA/8040/41

QA/8040/41
Informations
M/P19932

Charnière étroite style SS, 40mm

Référence: M/P19932

M/P19932
Informations
M/P19494

Charnière large style SW 40mm

Référence: M/P19494

M/P19494
Informations
M/P72289

SW – Charnière large pour vérin Ø40 mm

Référence: M/P72289

M/P72289
Informations
QM/8040/32

UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm

Référence: QM/8040/32

QM/8040/32
Informations
KQM/8040/32

UF - Chape de tige à rotule universelle pour vérin de Ø 40 mm

Référence: KQM/8040/32

KQM/8040/32
Informations
QA/8040/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm

Référence: QA/8040/33

QA/8040/33
Informations
M/P40311

Fixation vérin US, 40mm

Référence: M/P40311

M/P40311
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
  • Vous êtes ici
  • PRA/842040/MI3/EX/250