PRA/842050/MI4/EX/100

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C02470818

Equerre orientable à 90°, G1/8, 8mm

Référence: C02470818

C02470818
Informations
C0K510818

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 8mm

Référence: C0K510818

C0K510818
Informations
C02250818

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 8mm

Référence: C02250818

C02250818
Informations

Connecteurs

0523053000000000

Connecteur électrique M12 x 1

Référence: 0523053000000000

0523053000000000
Informations

Fixations

QM/8050/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm

Référence: QM/8050/35

QM/8050/35
Informations
QM/8050/38

AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

Référence: QM/8050/38

QM/8050/38
Informations
QA/8050/22

BG - Bride avant/arrière Ø50 mm

Référence: QA/8050/22

QA/8050/22
Informations
KQA/8050/22

B, G – Bride frontale pour vérin Ø50 mm

Référence: KQA/8050/22

KQA/8050/22
Informations
QA/8050/21

C - Equerre Ø50 mm

Référence: QA/8050/21

QA/8050/21
Informations
KQA/8050/21

C – Patte de fixation pour vérin Ø50 mm

Référence: KQA/8050/21

KQA/8050/21
Informations
QA/8050/23

Charnière arrière D Ø50 mm

Référence: QA/8050/23

QA/8050/23
Informations
KQA/8050/23

D – Chape arrière pour vérin Ø50 mm

Référence: KQA/8050/23

KQA/8050/23
Informations
QA/8050/42

Charnière arrière droite Ø50 mm

Référence: QA/8050/42

QA/8050/42
Informations
QM/8050/25

F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

Référence: QM/8050/25

QM/8050/25
Informations
KQM/55451/25

F – Chape de tige pour vérin Ø50mm/63mm

Référence: KQM/55451/25

KQM/55451/25
Informations
QA/8050/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø50mm

Référence: QA/8050/34

QA/8050/34
Informations
QA/8050/27

R - Charnière mâle Ø50 mm

Référence: QA/8050/27

QA/8050/27
Informations
QA/8040/41

S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm

Référence: QA/8040/41

QA/8040/41
Informations
M/P19933

Charnière étroite style SS, 50mm

Référence: M/P19933

M/P19933
Informations
M/P19495

Charnière large style SW 50mm

Référence: M/P19495

M/P19495
Informations
M/P72290

SW – Charnière large pour vérin Ø50 mm

Référence: M/P72290

M/P72290
Informations
QM/8050/32

UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm

Référence: QM/8050/32

QM/8050/32
Informations
KQM/8050/32

UF – Œil de tige universel pour vérins Ø50 mm / Ø63 mm

Référence: KQM/8050/32

KQM/8050/32
Informations
QA/8050/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø50mm

Référence: QA/8050/33

QA/8050/33
Informations
M/P40312

Fixation vérin US, 50mm

Référence: M/P40312

M/P40312
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
  • Vous êtes ici
  • PRA/842050/MI4/EX/100