PRA/842080/MI4/EX/125

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C02470828

Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

Référence: C02470828

C02470828
Informations
C0K510828

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 8mm

Référence: C0K510828

C0K510828
Informations
C02250828

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 8mm

Référence: C02250828

C02250828
Informations

Connecteurs

0523053000000000

Connecteur électrique M12 x 1

Référence: 0523053000000000

0523053000000000
Informations

Fixations

QM/8080/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière 80/Ø 100mm

Référence: QM/8080/35

QM/8080/35
Informations
QM/8080/38

AK - Rotule de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

Référence: QM/8080/38

QM/8080/38
Informations
QA/8080/22

BG - Bride avant/arrière Ø80 mm

Référence: QA/8080/22

QA/8080/22
Informations
KQA/8080/22

B, G – Bride frontale pour vérin Ø80 mm

Référence: KQA/8080/22

KQA/8080/22
Informations
QA/8080/21

C - Equerre Ø80 mm

Référence: QA/8080/21

QA/8080/21
Informations
KQA/8080/21

C – Patte de fixation pour vérin Ø80 mm

Référence: KQA/8080/21

KQA/8080/21
Informations
QA/8080/23

Charnière arrière D Ø80 mm

Référence: QA/8080/23

QA/8080/23
Informations
KQA/8080/23

D – Chape arrière pour vérin Ø80 mm

Référence: KQA/8080/23

KQA/8080/23
Informations
QA/8080/42

Charnière arrière droite Ø80 mm

Référence: QA/8080/42

QA/8080/42
Informations
QM/8080/25

F - Chape de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

Référence: QM/8080/25

QM/8080/25
Informations
KQA/8080/25

F - Chape de tige pour vérin de Ø 80 mm / 100 mm

Référence: KQA/8080/25

KQA/8080/25
Informations
QA/8080/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø80mm

Référence: QA/8080/34

QA/8080/34
Informations
QA/8080/27

R - Charnière mâle Ø80 mm

Référence: QA/8080/27

QA/8080/27
Informations
QA/8063/41

S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm

Référence: QA/8063/41

QA/8063/41
Informations
M/P19935

Charnière étroite style SS, 80mm

Référence: M/P19935

M/P19935
Informations
M/P19497

Charnière large style SW 80mm

Référence: M/P19497

M/P19497
Informations
M/P72292

SW – Charnière large pour vérin Ø80 mm

Référence: M/P72292

M/P72292
Informations
QM/8080/32

UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm

Référence: QM/8080/32

QM/8080/32
Informations
KQM/8080/32

UF – Œil de tige universel pour vérins Ø80 mm / Ø100 mm

Référence: KQM/8080/32

KQM/8080/32
Informations
QA/8080/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø80mm

Référence: QA/8080/33

QA/8080/33
Informations
M/P40314

Fixation vérin US, 80mm

Référence: M/P40314

M/P40314
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
  • Vous êtes ici
  • PRA/842080/MI4/EX/125