PRA/842100/MI3/250

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470838

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 8mm

    Référence: C02470838

    C02470838
    Informations
    C0K510838

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G3/8, 8mm

    Référence: C0K510838

    C0K510838
    Informations
    C02250838

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G3/8, 8mm

    Référence: C02250838

    C02250838
    Informations

    Fixations

    QM/8080/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière 80/Ø 100mm

    Référence: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Informations
    QM/8080/38

    AK - Rotule de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

    Référence: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Informations
    QA/8100/22

    BG - Bride avant/arrière Ø100 mm

    Référence: QA/8100/22

    QA/8100/22
    Informations
    KQA/8100/22

    B, G – Bride frontale pour vérin Ø100 mm

    Référence: KQA/8100/22

    KQA/8100/22
    Informations
    QA/8100/21

    C - Equerre Ø100 mm

    Référence: QA/8100/21

    QA/8100/21
    Informations
    KQA/8100/21

    C – Patte de fixation pour vérin Ø100 mm

    Référence: KQA/8100/21

    KQA/8100/21
    Informations
    QA/8100/23

    Charnière arrière D Ø100 mm

    Référence: QA/8100/23

    QA/8100/23
    Informations
    KQA/8100/23

    D – Chape arrière pour vérin Ø100 mm

    Référence: KQA/8100/23

    KQA/8100/23
    Informations
    QA/8100/42

    Charnière arrière droite Ø100 mm

    Référence: QA/8100/42

    QA/8100/42
    Informations
    QM/8080/25

    F - Chape de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

    Référence: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Informations
    KQA/8080/25

    F - Chape de tige pour vérin de Ø 80 mm / 100 mm

    Référence: KQA/8080/25

    KQA/8080/25
    Informations
    QA/8100/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm

    Référence: QA/8100/34

    QA/8100/34
    Informations
    QA/8100/27

    R - Charnière mâle Ø100 mm

    Référence: QA/8100/27

    QA/8100/27
    Informations
    QA/8100/41

    S - Fixation oscillante pour les vérins Ø100 mm

    Référence: QA/8100/41

    QA/8100/41
    Informations
    M/P19936

    Charnière étroite style SS, 100mm

    Référence: M/P19936

    M/P19936
    Informations
    M/P19498

    Charnière large style SW 100mm

    Référence: M/P19498

    M/P19498
    Informations
    M/P72293

    SW – Charnière large pour vérin Ø100 mm

    Référence: M/P72293

    M/P72293
    Informations
    QM/8080/32

    UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm

    Référence: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Informations
    KQM/8080/32

    UF – Œil de tige universel pour vérins Ø80 mm / Ø100 mm

    Référence: KQM/8080/32

    KQM/8080/32
    Informations
    QA/8100/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø100mm

    Référence: QA/8100/33

    QA/8100/33
    Informations
    M/P40315

    Fixation vérin US, 100mm

    Référence: M/P40315

    M/P40315
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/2V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Informations
    M/50/EAP/2V

    M/50 interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PRA/842100/MI3/250