PRA/842100/MI4/EX/250

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C02470838

Equerre orientable à 90°, G3/8, 8mm

Référence: C02470838

C02470838
Informations
C0K510838

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G3/8, 8mm

Référence: C0K510838

C0K510838
Informations
C02250838

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G3/8, 8mm

Référence: C02250838

C02250838
Informations

Connecteurs

0523053000000000

Connecteur électrique M12 x 1

Référence: 0523053000000000

0523053000000000
Informations

Fixations

QM/8080/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière 80/Ø 100mm

Référence: QM/8080/35

QM/8080/35
Informations
QM/8080/38

AK - Rotule de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

Référence: QM/8080/38

QM/8080/38
Informations
QA/8100/22

BG - Bride avant/arrière Ø100 mm

Référence: QA/8100/22

QA/8100/22
Informations
KQA/8100/22

B, G – Bride frontale pour vérin Ø100 mm

Référence: KQA/8100/22

KQA/8100/22
Informations
QA/8100/21

C - Equerre Ø100 mm

Référence: QA/8100/21

QA/8100/21
Informations
KQA/8100/21

C – Patte de fixation pour vérin Ø100 mm

Référence: KQA/8100/21

KQA/8100/21
Informations
QA/8100/23

Charnière arrière D Ø100 mm

Référence: QA/8100/23

QA/8100/23
Informations
KQA/8100/23

D – Chape arrière pour vérin Ø100 mm

Référence: KQA/8100/23

KQA/8100/23
Informations
QA/8100/42

Charnière arrière droite Ø100 mm

Référence: QA/8100/42

QA/8100/42
Informations
QM/8080/25

F - Chape de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

Référence: QM/8080/25

QM/8080/25
Informations
KQA/8080/25

F - Chape de tige pour vérin de Ø 80 mm / 100 mm

Référence: KQA/8080/25

KQA/8080/25
Informations
QA/8100/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø100mm

Référence: QA/8100/34

QA/8100/34
Informations
QA/8100/27

R - Charnière mâle Ø100 mm

Référence: QA/8100/27

QA/8100/27
Informations
QA/8100/41

S - Fixation oscillante pour les vérins Ø100 mm

Référence: QA/8100/41

QA/8100/41
Informations
M/P19936

Charnière étroite style SS, 100mm

Référence: M/P19936

M/P19936
Informations
M/P19498

Charnière large style SW 100mm

Référence: M/P19498

M/P19498
Informations
M/P72293

SW – Charnière large pour vérin Ø100 mm

Référence: M/P72293

M/P72293
Informations
QM/8080/32

UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm

Référence: QM/8080/32

QM/8080/32
Informations
KQM/8080/32

UF – Œil de tige universel pour vérins Ø80 mm / Ø100 mm

Référence: KQM/8080/32

KQM/8080/32
Informations
QA/8100/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø100mm

Référence: QA/8100/33

QA/8100/33
Informations
M/P40315

Fixation vérin US, 100mm

Référence: M/P40315

M/P40315
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0010025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

Référence: PA2-0010025C

PA2-0010025C
Informations
  • Vous êtes ici
  • PRA/842100/MI4/EX/250