PRA/882032/MIR/M4/200

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470818

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 8mm

    Référence: C02470818

    C02470818
    Informations
    C0K510818

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 8mm

    Référence: C0K510818

    C0K510818
    Informations
    C02250818

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 8mm

    Référence: C02250818

    C02250818
    Informations

    Connecteurs

    M/P74582/5

    Câble coudé M12 8Pin

    Référence: M/P74582/5

    M/P74582/5
    Informations

    Fixations

    QM/8032/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm

    Référence: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Informations
    QM/8025/38

    AK - Rotule de tige Ø25 mm/Ø 32 mm

    Référence: QM/8025/38

    QM/8025/38
    Informations
    QA/8032/22

    BG - Bride avant/arrière Ø32 mm

    Référence: QA/8032/22

    QA/8032/22
    Informations
    KQA/8032/22

    B, G – Bride frontale pour vérin Ø32 mm

    Référence: KQA/8032/22

    KQA/8032/22
    Informations
    QA/8032/21

    C - Equerre Ø32 mm

    Référence: QA/8032/21

    QA/8032/21
    Informations
    KQA/8032/21

    C – Patte de fixation pour vérin Ø32 mm

    Référence: KQA/8032/21

    KQA/8032/21
    Informations
    QA/8032/23

    Charnière arrière D Ø32 mm

    Référence: QA/8032/23

    QA/8032/23
    Informations
    KQA/8032/23

    D – Chape arrière pour vérin Ø32 mm

    Référence: KQA/8032/23

    KQA/8032/23
    Informations
    QA/8032/42

    Charnière arrière droite Ø32 mm

    Référence: QA/8032/42

    QA/8032/42
    Informations
    QM/8025/25

    F - Chape de tige Ø25 mm

    Référence: QM/8025/25

    QM/8025/25
    Informations
    KQM/55433/25

    F – Chape de tige pour vérin Ø25 mm

    Référence: KQM/55433/25

    KQM/55433/25
    Informations
    QA/8032/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm

    Référence: QA/8032/34

    QA/8032/34
    Informations
    QA/8032/27

    R - Charnière mâle Ø32 mm

    Référence: QA/8032/27

    QA/8032/27
    Informations
    QA/8032/41

    S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm

    Référence: QA/8032/41

    QA/8032/41
    Informations
    M/P19931

    Charnière étroite style SS, 32mm

    Référence: M/P19931

    M/P19931
    Informations
    M/P19493

    Charnière large style SW 32mm

    Référence: M/P19493

    M/P19493
    Informations
    M/P72288

    SW – Charnière large pour vérin Ø32 mm

    Référence: M/P72288

    M/P72288
    Informations
    QM/8025/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm

    Référence: QM/8025/32

    QM/8025/32
    Informations
    KQM/8032/32

    UF - Chape de tige à rotule universelle pour vérin de Ø 32 mm

    Référence: KQM/8032/32

    KQM/8032/32
    Informations
    QA/8032/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm

    Référence: QA/8032/33

    QA/8032/33
    Informations
    M/P40310

    Fixation vérin US, 32mm

    Référence: M/P40310

    M/P40310
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/2V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Informations
    M/50/EAP/2V

    M/50 interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PRA/882032/MIR/M4/200