PRA/882040/MIB/M4/50

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470818

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 8mm

    Référence: C02470818

    C02470818
    Informations
    C0K510818

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 8mm

    Référence: C0K510818

    C0K510818
    Informations
    C02250818

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 8mm

    Référence: C02250818

    C02250818
    Informations

    Connecteurs

    M/P74582/5

    Câble coudé M12 8Pin

    Référence: M/P74582/5

    M/P74582/5
    Informations

    Fixations

    QM/8032/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm

    Référence: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Informations
    QM/8040/38

    AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm

    Référence: QM/8040/38

    QM/8040/38
    Informations
    QA/8040/22

    BG - Bride avant/arrière Ø40 mm

    Référence: QA/8040/22

    QA/8040/22
    Informations
    KQA/8040/22

    B, G – Bride frontale pour vérin Ø40 mm

    Référence: KQA/8040/22

    KQA/8040/22
    Informations
    QA/8040/21

    C - Equerre Ø40 mm

    Référence: QA/8040/21

    QA/8040/21
    Informations
    KQA/8040/21

    C – Patte de fixation pour vérin Ø40 mm

    Référence: KQA/8040/21

    KQA/8040/21
    Informations
    QA/8040/23

    Charnière arrière D Ø40 mm

    Référence: QA/8040/23

    QA/8040/23
    Informations
    KQA/8040/23

    D – Chape arrière pour vérin Ø40 mm

    Référence: KQA/8040/23

    KQA/8040/23
    Informations
    QA/8040/42

    Charnière arrière droite Ø40 mm

    Référence: QA/8040/42

    QA/8040/42
    Informations
    QM/8040/25

    F - Chape de tige Ø40 mm

    Référence: QM/8040/25

    QM/8040/25
    Informations
    KQM/55441/25

    F – Chape de tige pour vérin Ø40 mm

    Référence: KQM/55441/25

    KQM/55441/25
    Informations
    QA/8040/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm

    Référence: QA/8040/34

    QA/8040/34
    Informations
    QA/8040/27

    R - Charnière mâle Ø40 mm

    Référence: QA/8040/27

    QA/8040/27
    Informations
    QA/8040/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm

    Référence: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Informations
    M/P19932

    Charnière étroite style SS, 40mm

    Référence: M/P19932

    M/P19932
    Informations
    M/P19494

    Charnière large style SW 40mm

    Référence: M/P19494

    M/P19494
    Informations
    M/P72289

    SW – Charnière large pour vérin Ø40 mm

    Référence: M/P72289

    M/P72289
    Informations
    QM/8040/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm

    Référence: QM/8040/32

    QM/8040/32
    Informations
    KQM/8040/32

    UF - Chape de tige à rotule universelle pour vérin de Ø 40 mm

    Référence: KQM/8040/32

    KQM/8040/32
    Informations
    QA/8040/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm

    Référence: QA/8040/33

    QA/8040/33
    Informations
    M/P40311

    Fixation vérin US, 40mm

    Référence: M/P40311

    M/P40311
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/2V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Informations
    M/50/EAP/2V

    M/50 interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PRA/882040/MIB/M4/50