PRA/882063/MIR/M4/160

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    C0K510828

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 8mm

    Référence: C0K510828

    C0K510828
    Informations
    C02250828

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 8mm

    Référence: C02250828

    C02250828
    Informations

    Connecteurs

    M/P74582/5

    Câble coudé M12 8Pin

    Référence: M/P74582/5

    M/P74582/5
    Informations

    Fixations

    QM/8050/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Informations
    QM/8050/38

    AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Informations
    QA/8063/22

    BG - Bride avant/arrière Ø63 mm

    Référence: QA/8063/22

    QA/8063/22
    Informations
    KQA/8063/22

    B, G – Bride frontale pour vérin Ø63 mm

    Référence: KQA/8063/22

    KQA/8063/22
    Informations
    QA/8063/21

    C - Equerre Ø63 mm

    Référence: QA/8063/21

    QA/8063/21
    Informations
    KQA/8063/21

    C – Patte de fixation pour vérin Ø63 mm

    Référence: KQA/8063/21

    KQA/8063/21
    Informations
    QA/8063/23

    Charnière arrière D Ø63 mm

    Référence: QA/8063/23

    QA/8063/23
    Informations
    KQA/8063/23

    D – Chape arrière pour vérin Ø63 mm

    Référence: KQA/8063/23

    KQA/8063/23
    Informations
    QA/8063/42

    Charnière arrière droite Ø63 mm

    Référence: QA/8063/42

    QA/8063/42
    Informations
    QM/8050/25

    F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Informations
    KQM/55451/25

    F – Chape de tige pour vérin Ø50mm/63mm

    Référence: KQM/55451/25

    KQM/55451/25
    Informations
    QA/8063/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm

    Référence: QA/8063/34

    QA/8063/34
    Informations
    QA/8063/27

    R - Charnière mâle Ø63 mm

    Référence: QA/8063/27

    QA/8063/27
    Informations
    QA/8063/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm

    Référence: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Informations
    M/P19934

    Charnière étroite style SS, 63mm

    Référence: M/P19934

    M/P19934
    Informations
    M/P19496

    Charnière large style SW 63mm

    Référence: M/P19496

    M/P19496
    Informations
    M/P72291

    SW – Charnière large pour vérin Ø63 mm

    Référence: M/P72291

    M/P72291
    Informations
    QM/8050/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Informations
    KQM/8050/32

    UF – Œil de tige universel pour vérins Ø50 mm / Ø63 mm

    Référence: KQM/8050/32

    KQM/8050/32
    Informations
    QA/8063/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm

    Référence: QA/8063/33

    QA/8063/33
    Informations
    M/P40313

    Fixation vérin US, 63mm

    Référence: M/P40313

    M/P40313
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/2V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/LSU/2V

    M/50/LSU/2V
    Informations
    M/50/EAP/2V

    M/50 interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 2 m

    Référence: M/50/EAP/2V

    M/50/EAP/2V
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PRA/882063/MIR/M4/160