PSA/802040/F1/250

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C0K510628

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 6mm

    Référence: C0K510628

    C0K510628
    Informations
    C02250628

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 6mm

    Référence: C02250628

    C02250628
    Informations
    C02470628

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 6mm

    Référence: C02470628

    C02470628
    Informations

    Accessoires

    QA/8040/51/250

    Unité de guidage à douilles lisses style 51, diamètre 40mm, course, 250mm

    Référence: QA/8040/51/250

    QA/8040/51/250
    Informations
    QA/8040/61/250

    Unité de guidage à douilles à billes, diamètre 40mm, course, 250mm

    Référence: QA/8040/61/250

    QA/8040/61/250
    Informations

    Connecteurs

    M/P34692/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Informations
    M/P34594/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Informations

    Fixations

    QM/8032/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm

    Référence: QM/8032/35

    QM/8032/35
    Informations
    QM/8040/38

    AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm

    Référence: QM/8040/38

    QM/8040/38
    Informations
    QA/8040/22

    BG - Bride avant/arrière Ø40 mm

    Référence: QA/8040/22

    QA/8040/22
    Informations
    QA/8040/21

    C - Equerre Ø40 mm

    Référence: QA/8040/21

    QA/8040/21
    Informations
    QA/8040/23

    Charnière arrière D Ø40 mm

    Référence: QA/8040/23

    QA/8040/23
    Informations
    QA/8040/42

    Charnière arrière droite Ø40 mm

    Référence: QA/8040/42

    QA/8040/42
    Informations
    QM/8040/25

    F - Chape de tige Ø40 mm

    Référence: QM/8040/25

    QM/8040/25
    Informations
    QA/8040/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø40mm

    Référence: QA/8040/34

    QA/8040/34
    Informations
    PQA/802040/40

    Fixation PQA-802 Modele UH

    Référence: PQA/802040/40

    PQA/802040/40
    Informations
    QA/8040/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm

    Référence: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Informations
    M/P19494

    Charnière large style SW 40mm

    Référence: M/P19494

    M/P19494
    Informations
    QM/8040/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm

    Référence: QM/8040/32

    QM/8040/32
    Informations
    QA/8040/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø40mm

    Référence: QA/8040/33

    QA/8040/33
    Informations
    QA/8040/27

    R - Charnière mâle Ø40 mm

    Référence: QA/8040/27

    QA/8040/27
    Informations
    M/P19932

    Charnière étroite style SS, 40mm

    Référence: M/P19932

    M/P19932
    Informations
    M/P40311

    Fixation vérin US, 40mm

    Référence: M/P40311

    M/P40311
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/802040/F/00

    Kits d’entretien pour PSA/802000/F1, diamètre 40 mm

    Référence: QA/802040/F/00

    QA/802040/F/00
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations
    PA2-0706025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0706025C

    PA2-0706025C
    Informations
    PA2-0706100

    Tube en nylon, noir, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0706100

    PA2-0706100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PSA/802040/F1/250