PSA/802050/F1/320

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C0K510828

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 8mm

    Référence: C0K510828

    C0K510828
    Informations
    C02250828

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 8mm

    Référence: C02250828

    C02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations

    Accessoires

    QA/8050/51/320

    Unité de guidage à douilles lisses style 51, diamètre 50mm, course, 320mm

    Référence: QA/8050/51/320

    QA/8050/51/320
    Informations
    QA/8050/61/320

    Unité de guidage à douilles à billes, diamètre 50mm, course, 320mm

    Référence: QA/8050/61/320

    QA/8050/61/320
    Informations

    Connecteurs

    M/P34692/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Informations
    M/P34594/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Informations

    Fixations

    QM/8050/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Informations
    QM/8050/38

    AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Informations
    QA/8050/22

    BG - Bride avant/arrière Ø50 mm

    Référence: QA/8050/22

    QA/8050/22
    Informations
    QA/8050/21

    C - Equerre Ø50 mm

    Référence: QA/8050/21

    QA/8050/21
    Informations
    QA/8050/23

    Charnière arrière D Ø50 mm

    Référence: QA/8050/23

    QA/8050/23
    Informations
    QA/8050/42

    Charnière arrière droite Ø50 mm

    Référence: QA/8050/42

    QA/8050/42
    Informations
    QM/8050/25

    F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Informations
    QA/8050/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø50mm

    Référence: QA/8050/34

    QA/8050/34
    Informations
    PQA/802050/40

    Fixation PQA-802 Modele UH

    Référence: PQA/802050/40

    PQA/802050/40
    Informations
    QA/8040/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm

    Référence: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Informations
    M/P19495

    Charnière large style SW 50mm

    Référence: M/P19495

    M/P19495
    Informations
    QM/8050/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Informations
    QA/8050/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø50mm

    Référence: QA/8050/33

    QA/8050/33
    Informations
    QA/8050/27

    R - Charnière mâle Ø50 mm

    Référence: QA/8050/27

    QA/8050/27
    Informations
    M/P19933

    Charnière étroite style SS, 50mm

    Référence: M/P19933

    M/P19933
    Informations
    M/P40312

    Fixation vérin US, 50mm

    Référence: M/P40312

    M/P40312
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/802050/F/00

    Kits d’entretien pour PSA/802000/F1, diamètre 50 mm

    Référence: QA/802050/F/00

    QA/802050/F/00
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PA2-0008100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informations
    PA2-0708025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Informations
    PA2-0708100

    Tube en nylon, noir, 100m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0708100

    PA2-0708100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PSA/802050/F1/320