PSA/802063/F1/320

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C0K510838

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G3/8, 8mm

    Référence: C0K510838

    C0K510838
    Informations
    C02250838

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G3/8, 8mm

    Référence: C02250838

    C02250838
    Informations
    C02470838

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 8mm

    Référence: C02470838

    C02470838
    Informations

    Accessoires

    QA/8063/51/320

    Unité de guidage à douilles lisses style 51, diamètre 63mm, course, 320mm

    Référence: QA/8063/51/320

    QA/8063/51/320
    Informations
    QA/8063/61/320

    Unité de guidage à douilles à billes, diamètre 63mm, course, 320mm

    Référence: QA/8063/61/320

    QA/8063/61/320
    Informations

    Connecteurs

    M/P34692/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Informations
    M/P34594/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Informations

    Fixations

    QM/8050/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Informations
    QM/8050/38

    AK - Rotule de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/38

    QM/8050/38
    Informations
    QA/8063/22

    BG - Bride avant/arrière Ø63 mm

    Référence: QA/8063/22

    QA/8063/22
    Informations
    QA/8063/21

    C - Equerre Ø63 mm

    Référence: QA/8063/21

    QA/8063/21
    Informations
    QA/8063/23

    Charnière arrière D Ø63 mm

    Référence: QA/8063/23

    QA/8063/23
    Informations
    QA/8063/42

    Charnière arrière droite Ø63 mm

    Référence: QA/8063/42

    QA/8063/42
    Informations
    QM/8050/25

    F - Chape de tige Ø50 mm/Ø 63 mm

    Référence: QM/8050/25

    QM/8050/25
    Informations
    QA/8063/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø63mm

    Référence: QA/8063/34

    QA/8063/34
    Informations
    PQA/802063/40

    Fixation PQA-802 Modele UH

    Référence: PQA/802063/40

    PQA/802063/40
    Informations
    QA/8063/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm

    Référence: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Informations
    M/P19496

    Charnière large style SW 63mm

    Référence: M/P19496

    M/P19496
    Informations
    QM/8050/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/32

    QM/8050/32
    Informations
    QA/8063/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø63mm

    Référence: QA/8063/33

    QA/8063/33
    Informations
    QA/8063/27

    R - Charnière mâle Ø63 mm

    Référence: QA/8063/27

    QA/8063/27
    Informations
    M/P19934

    Charnière étroite style SS, 63mm

    Référence: M/P19934

    M/P19934
    Informations
    M/P40313

    Fixation vérin US, 63mm

    Référence: M/P40313

    M/P40313
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/802063/F/00

    Kits d’entretien pour PSA/802000/F1, diamètre 63 mm

    Référence: QA/802063/F/00

    QA/802063/F/00
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PA2-0008100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informations
    PA2-0708025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0708025C

    PA2-0708025C
    Informations
    PA2-0708100

    Tube en nylon, noir, 100m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0708100

    PA2-0708100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PSA/802063/F1/320