PSA/802125/F1/125

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C0K511248

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/2, 12mm

    Référence: C0K511248

    C0K511248
    Informations
    C02251248

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/2, 12mm

    Référence: C02251248

    C02251248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations

    Connecteurs

    M/P34692/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34692/5

    M/P34692/5
    Informations
    M/P34594/5

    Connecteur avec câble - M12 x 1

    Référence: M/P34594/5

    M/P34594/5
    Informations

    Fixations

    QM/8125/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø125mm

    Référence: QM/8125/35

    QM/8125/35
    Informations
    QM/8125/38

    AK - Rotule de tige Ø125 mm

    Référence: QM/8125/38

    QM/8125/38
    Informations
    QM/8125/22

    BG - Bride avant/arrière course 125 mm

    Référence: QM/8125/22

    QM/8125/22
    Informations
    QM/8125/21

    C - Equerre Ø 125 mm

    Référence: QM/8125/21

    QM/8125/21
    Informations
    QM/8125/23

    Charnière arrière D Ø 125 mm

    Référence: QM/8125/23

    QM/8125/23
    Informations
    QA/8125/42

    Charnière arrière droite Ø 125 mm

    Référence: QA/8125/42

    QA/8125/42
    Informations
    QM/8125/25

    F - Chape de tige Ø125 mm

    Référence: QM/8125/25

    QM/8125/25
    Informations
    QA/8125/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø125mm

    Référence: QA/8125/34

    QA/8125/34
    Informations
    PQA/802125/40

    Fixation PQA-802 Modele UH

    Référence: PQA/802125/40

    PQA/802125/40
    Informations
    QA/8100/41

    S - Fixation oscillante pour les vérins Ø100 mm

    Référence: QA/8100/41

    QA/8100/41
    Informations
    M/P19499

    Charnière large style SW 125mm

    Référence: M/P19499

    M/P19499
    Informations
    QM/8125/32

    UF chape à rotule universelle Øcourse 125mm

    Référence: QM/8125/32

    QM/8125/32
    Informations
    QM/8125/33

    UR - Charnière à rotule universelle course 125mm

    Référence: QM/8125/33

    QM/8125/33
    Informations
    QM/8125/27

    R - Charnière mâle course 125 mm

    Référence: QM/8125/27

    QM/8125/27
    Informations
    M/P19937

    Charnière étroite style SS, 125mm

    Référence: M/P19937

    M/P19937
    Informations
    M/P71355

    Fixation vérin US, 125mm

    Référence: M/P71355

    M/P71355
    Informations

    Kits de maintenance

    QA/802125/F/00

    Kits d’entretien pour PSA/802000/F1, diamètre 125 mm

    Référence: QA/802125/F/00

    QA/802125/F/00
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PA2-0012100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Informations
    PA2-0712025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Informations
    PA2-0712100

    Tube en nylon, noir, 100m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0712100

    PA2-0712100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • PSA/802125/F1/125