R24-400-RNCG

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02251248

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/2, 12mm

    Référence: C02251248

    C02251248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations
    C02671248

    Té orientable - filetage parallèle, G1/2, 12mm

    Référence: C02671248

    C02671248
    Informations

    Accessoires

    150232818

    Raccords BSP et pour tuyaux, R1/4, G1/8

    Référence: 150232818

    150232818
    Informations

    Manomètres

    18-015-012

    Manomètre, R1/8, 0-6 bar

    Référence: 18-015-012

    18-015-012
    Informations

    Fixations

    18-999-412

    Equerre murale pour série en ligne R24

    Référence: 18-999-412

    18-999-412
    Informations
    2962-04

    Ecrou de montage sur panneau pour série 07 (métal)

    Référence: 2962-04

    2962-04
    Informations

    Kits de maintenance

    5292-52

    Kit d'entretien pour série R24

    Référence: 5292-52

    5292-52
    Informations

    Tubes

    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PA2-0712025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0712025C

    PA2-0712025C
    Informations
    PS0012025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0012025

    PS0012025
    Informations
    PS0612025B/LP

    Tube en nylon super flexible, gris, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0612025B/LP

    PS0612025B/LP
    Informations
    • Vous êtes ici
    • R24-400-RNCG