RA/191025/MX/10

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C0L510405

    Contrôle de débit Banjo (entrée) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0L510405

    C0L510405
    Informations
    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations

    Fixations

    QM/8020/44

    L2 - Articulation arrière complète Ø20mm/Ø 25mm

    Référence: QM/8020/44

    QM/8020/44
    Informations
    M/P1501/60

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Informations
    QA/192025/55

    Kit de montage (pour vérins compacts) Ø25 mm

    Référence: QA/192025/55

    QA/192025/55
    Informations
    QM/8020/25

    F - Chape de tige Ø20 mm

    Référence: QM/8020/25

    QM/8020/25
    Informations
    QM/8020/38

    AK - Rotule de tige Ø20 mm

    Référence: QM/8020/38

    QM/8020/38
    Informations
    QM/192025/27

    R - Charnière mâle Ø25 mm

    Référence: QM/192025/27

    QM/192025/27
    Informations
    QM/192025/21

    C - Equerre Ø25 mm

    Référence: QM/192025/21

    QM/192025/21
    Informations
    QM/8020/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 20 mm

    Référence: QM/8020/32

    QM/8020/32
    Informations
    QA/192025/22

    BG - Bride avant/arrière Ø25 mm

    Référence: QA/192025/22

    QA/192025/22
    Informations

    Kits de maintenance

    QM/192025/00

    Kit d'entretien pour série RA/192000, 25mm

    Référence: QM/192025/00

    QM/192025/00
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations

    Vanne

    V60A417A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 3/2, NC, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A417A-A313J

    V60A417A-A313J
    Informations
    V60A411A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 3/2, NC, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A411A-A313J

    V60A411A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RA/191025/MX/10