RA/192025/M/30

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C0K510405

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0K510405

    C0K510405
    Informations
    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations

    Fixations

    QM/8020/44

    L2 - Articulation arrière complète Ø20mm/Ø 25mm

    Référence: QM/8020/44

    QM/8020/44
    Informations
    M/P1501/60

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Informations
    QA/192025/55

    Kit de montage (pour vérins compacts) Ø25 mm

    Référence: QA/192025/55

    QA/192025/55
    Informations
    QM/8020/25

    F - Chape de tige Ø20 mm

    Référence: QM/8020/25

    QM/8020/25
    Informations
    QM/8020/38

    AK - Rotule de tige Ø20 mm

    Référence: QM/8020/38

    QM/8020/38
    Informations
    QM/192025/27

    R - Charnière mâle Ø25 mm

    Référence: QM/192025/27

    QM/192025/27
    Informations
    QM/192025/21

    C - Equerre Ø25 mm

    Référence: QM/192025/21

    QM/192025/21
    Informations
    QM/8020/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 20 mm

    Référence: QM/8020/32

    QM/8020/32
    Informations
    QA/192025/22

    BG - Bride avant/arrière Ø25 mm

    Référence: QA/192025/22

    QA/192025/22
    Informations

    Kits de maintenance

    QM/192025/00

    Kit d'entretien pour série RA/192000, 25mm

    Référence: QM/192025/00

    QM/192025/00
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0704025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0704025C

    PA2-0704025C
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations
    PA2-0704100

    Tube en nylon, noir, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0704100

    PA2-0704100
    Informations

    Vanne

    V60A5DDA-XA020

    V60 Distributeur en ligne électropneumatique, G1/8, 5/2, pilotage pneumatique / pilotage pneumatique

    Référence: V60A5DDA-XA020

    V60A5DDA-XA020
    Informations
    V60A5D7A-XA090

    V60 Distributeur en ligne électropneumatique, G1/8, 5/2, pilotage pneumatique / rappel ressort

    Référence: V60A5D7A-XA090

    V60A5D7A-XA090
    Informations
    V60A511A-A319J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A319J

    V60A511A-A319J
    Informations
    V60A517A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informations
    V60A511A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informations
    V60A517A-A319J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A319J

    V60A517A-A319J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RA/192025/M/30