RA/193050/M/25

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C0L510618

    Contrôle de débit Banjo (entrée) - filetage conique, G1/8, 6mm

    Référence: C0L510618

    C0L510618
    Informations
    C02250618

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 6mm

    Référence: C02250618

    C02250618
    Informations
    C02470618

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 6mm

    Référence: C02470618

    C02470618
    Informations

    Fixations

    M/P40310

    Fixation vérin US, 32mm

    Référence: M/P40310

    M/P40310
    Informations
    M/P40312

    Fixation vérin US, 50mm

    Référence: M/P40312

    M/P40312
    Informations
    QA/8050/42

    Charnière arrière droite Ø50 mm

    Référence: QA/8050/42

    QA/8050/42
    Informations
    QA/8050/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø50mm

    Référence: QA/8050/33

    QA/8050/33
    Informations
    QA/192050/21

    C - Equerre Ø50 mm

    Référence: QA/192050/21

    QA/192050/21
    Informations
    QM/8040/25

    F - Chape de tige Ø40 mm

    Référence: QM/8040/25

    QM/8040/25
    Informations
    QA/8050/22

    BG - Bride avant/arrière Ø50 mm

    Référence: QA/8050/22

    QA/8050/22
    Informations
    QM/8040/38

    AK - Rotule de tige Ø40 mm/Ø 50 mm

    Référence: QM/8040/38

    QM/8040/38
    Informations
    QA/192050/55

    Kit de montage (pour vérins compacts) Ø50 mm

    Référence: QA/192050/55

    QA/192050/55
    Informations
    QA/8050/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø50mm

    Référence: QA/8050/34

    QA/8050/34
    Informations
    QA/8050/23

    Charnière arrière D Ø50 mm

    Référence: QA/8050/23

    QA/8050/23
    Informations
    QA/8040/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø40mm/Ø 50mm

    Référence: QA/8040/41

    QA/8040/41
    Informations
    QA/8050/27

    R - Charnière mâle Ø50 mm

    Référence: QA/8050/27

    QA/8050/27
    Informations
    M/P19495

    Charnière large style SW 50mm

    Référence: M/P19495

    M/P19495
    Informations
    QM/8050/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø50mm/Ø 63mm

    Référence: QM/8050/35

    QM/8050/35
    Informations
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Référence: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Informations
    QM/8040/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 40 mm

    Référence: QM/8040/32

    QM/8040/32
    Informations
    PQA/182050/40

    Tourillon réglable style UH

    Référence: PQA/182050/40

    PQA/182050/40
    Informations

    Kits de maintenance

    QM/192050/00

    Kit d'entretien pour série RA/192000, 50mm

    Référence: QM/192050/00

    QM/192050/00
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
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations

    Vanne

    V60A417A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 3/2, NC, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A417A-A313J

    V60A417A-A313J
    Informations
    V60A411A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 3/2, NC, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A411A-A313J

    V60A411A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RA/193050/M/25