RA/802032/M/EX/100

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

  • Certifications (PDF)

Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

Raccords

C0K510618

Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 6mm

Référence: C0K510618

C0K510618
Informations
C02250618

Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 6mm

Référence: C02250618

C02250618
Informations
C02470618

Equerre orientable à 90°, G1/8, 6mm

Référence: C02470618

C02470618
Informations

Fixations

QM/8032/35

A - Tirant prolongé avant ou arrière Ø32mm/Ø 40mm

Référence: QM/8032/35

QM/8032/35
Informations
QM/8025/38

AK - Rotule de tige Ø25 mm/Ø 32 mm

Référence: QM/8025/38

QM/8025/38
Informations
QA/8032/22

BG - Bride avant/arrière Ø32 mm

Référence: QA/8032/22

QA/8032/22
Informations
QA/8032/21

C - Equerre Ø32 mm

Référence: QA/8032/21

QA/8032/21
Informations
QA/8032/23

Charnière arrière D Ø32 mm

Référence: QA/8032/23

QA/8032/23
Informations
QA/8032/42

Charnière arrière droite Ø32 mm

Référence: QA/8032/42

QA/8032/42
Informations
QM/8025/25

F - Chape de tige Ø25 mm

Référence: QM/8025/25

QM/8025/25
Informations
QA/8032/34

FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø32mm

Référence: QA/8032/34

QA/8032/34
Informations
QA/8032/28

H - Tourillon Ø32 mm

Référence: QA/8032/28

QA/8032/28
Informations
QA/8032/40

UH - Tourillon mâle Ø32 mm

Référence: QA/8032/40

QA/8032/40
Informations
QA/8032/41

S - Fixation oscillante pour les vérins Ø32 mm

Référence: QA/8032/41

QA/8032/41
Informations
M/P19493

Charnière large style SW 32mm

Référence: M/P19493

M/P19493
Informations
QM/8025/32

UF chape à rotule universelle ØØ 25 mm

Référence: QM/8025/32

QM/8025/32
Informations
QA/8032/33

UR - Charnière à rotule universelle Ø32mm

Référence: QA/8032/33

QA/8032/33
Informations
QA/8032/27

R - Charnière mâle Ø32 mm

Référence: QA/8032/27

QA/8032/27
Informations
M/P19931

Charnière étroite style SS, 32mm

Référence: M/P19931

M/P19931
Informations
M/P40310

Fixation vérin US, 32mm

Référence: M/P40310

M/P40310
Informations

Kits de maintenance

QA/8032/00

Kit d'entretien pour série PRA/801, PRA/802, PRA/803, RA/801, RA/802, RA/803, PRA/181, PRA/182, RA/181, RA/182, RA/8000, 32mm diamètre

Référence: QA/8032/00

QA/8032/00
Informations

Capteurs

M/50/LXU/5V

M/50 ATEX interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/LXU/5V

M/50/LXU/5V
Informations
M/50/EXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m

Référence: M/50/EXP/5V

M/50/EXP/5V
Informations
M/50/IXP/5V

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 5 m, compatible IO-Link

Référence: M/50/IXP/5V

M/50/IXP/5V
Informations
M/50/EXP/CP

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 0.3 m

Référence: M/50/EXP/CP

M/50/EXP/CP
Informations
M/50/EXP/CC

M/50 ATEX interrupteur à état solide à commande magnétique, câble 0.3 m

Référence: M/50/EXP/CC

M/50/EXP/CC
Informations
QM/27/2/1

Supports de montage des capteurs M/50

Référence: QM/27/2/1

QM/27/2/1
Informations

Tubes

M/3314

Coupe-tube

Référence: M/3314

M/3314
Informations
PA2-0006025C

Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

Référence: PA2-0006025C

PA2-0006025C
Informations
PA2-0006100

Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

Référence: PA2-0006100

PA2-0006100
Informations
PA2-0706025C

Tube en nylon, noir, 25m, 6mm/4mm

Référence: PA2-0706025C

PA2-0706025C
Informations
PA2-0706100

Tube en nylon, noir, 100m, 6mm/4mm

Référence: PA2-0706100

PA2-0706100
Informations
  • Vous êtes ici
  • RA/802032/M/EX/100