RM/8010/M/50

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations
    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C0K510405

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0K510405

    C0K510405
    Informations

    Fixations

    M/P19369

    Equerre type C, 16mm bore

    Référence: M/P19369

    M/P19369
    Informations
    M/P19407

    Fixation par bride arrière type B Fixation par bride avant type G Pour les vérins série RM/8000/M et RM/28000/M

    Référence: M/P19407

    M/P19407
    Informations
    QM/947

    Fixation charnière arrière L

    Référence: QM/947

    QM/947
    Informations
    QM/8010/25

    F - Chape de tige Ø10 mm

    Référence: QM/8010/25

    QM/8010/25
    Informations
    QM/8010/38

    AK - Rotule de tige Ø10 mm

    Référence: QM/8010/38

    QM/8010/38
    Informations
    QM/8010/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm

    Référence: QM/8010/32

    QM/8010/32
    Informations
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Référence: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Informations
    QM/8010/44

    L2-Articulation arrière complète Ø10mm

    Référence: QM/8010/44

    QM/8010/44
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    QM/33/010/22

    Supports de montage des capteurs, 10mm

    Référence: QM/33/010/22

    QM/33/010/22
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RM/8010/M/50