RM/8012/M/160

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations
    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C0K510405

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0K510405

    C0K510405
    Informations

    Fixations

    M/P13834

    Style d'écrou N

    Référence: M/P13834

    M/P13834
    Informations
    QM/8012/25

    F - Chape de tige Ø12 mm/Ø 16 mm

    Référence: QM/8012/25

    QM/8012/25
    Informations
    QM/8012/38

    AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm

    Référence: QM/8012/38

    QM/8012/38
    Informations
    QM/8012/24

    L - Articulation arrière complète Ø12mm/Ø 16mm

    Référence: QM/8012/24

    QM/8012/24
    Informations
    QM/33/012/22

    Supports de montage des capteurs, 12mm

    Référence: QM/33/012/22

    QM/33/012/22
    Informations
    M/P19389

    Equerre type C, 20mm bore

    Référence: M/P19389

    M/P19389
    Informations
    QM/8012/61/50

    Bloc de guidage pour RM/8000M

    Référence: QM/8012/61/50

    QM/8012/61/50
    Informations
    QM/8012/61/100

    Bloc de guidage pour RM/8000M

    Référence: QM/8012/61/100

    QM/8012/61/100
    Informations
    QM/8012/61/160

    Bloc de guidage pour RM/8000M

    Référence: QM/8012/61/160

    QM/8012/61/160
    Informations
    QM/8012/61/200

    Bloc de guidage pour RM/8000M

    Référence: QM/8012/61/200

    QM/8012/61/200
    Informations
    QM/8012/61/250

    Bloc de guidage pour RM/8000M

    Référence: QM/8012/61/250

    QM/8012/61/250
    Informations
    QM/8012/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm

    Référence: QM/8012/32

    QM/8012/32
    Informations
    QM/8012/44

    L2 - Articulation arrière complète Ø12mm/Ø 16mm

    Référence: QM/8012/44

    QM/8012/44
    Informations
    M/P19408

    Fixation par bride arrière type B Fixation par bride avant type G Pour les vérins série RM/8000/M et RM/28000/M

    Référence: M/P19408

    M/P19408
    Informations
    QM/8012/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø12mm/Ø16mm

    Référence: QM/8012/34

    QM/8012/34
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RM/8012/M/160