RM/92040/M/50

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C0K510618

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/8, 6mm

    Référence: C0K510618

    C0K510618
    Informations
    C02470618

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 6mm

    Référence: C02470618

    C02470618
    Informations
    C02250618

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 6mm

    Référence: C02250618

    C02250618
    Informations

    Fixations

    QM/90040/22

    BG - Bride avant/arrière Ø40 mm

    Référence: QM/90040/22

    QM/90040/22
    Informations
    QM/90040/21

    C - Equerre Ø40 mm

    Référence: QM/90040/21

    QM/90040/21
    Informations
    M/P1501/60

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Informations
    M/P1710/22

    Fixation par goujon pour assembler la fixation F au filetage femelle de la tige de piston pour les vérins RM/92000/M et RM/91000/M

    Référence: M/P1710/22

    M/P1710/22
    Informations
    QM/57020/25

    F - Chape de tige Ø20 mm

    Référence: QM/57020/25

    QM/57020/25
    Informations

    Capteurs

    M/P72487B

    Support de capteur pour M/50 pour les actionneurs RM/91000/M, RM/92000/M et M/60100/M

    Référence: M/P72487B

    M/P72487B
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
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations

    Vanne

    V60A517A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informations
    V60A511A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RM/92040/M/50