RM/92080/M/50

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C02470628

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 6mm

    Référence: C02470628

    C02470628
    Informations
    C0K510628

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, G1/4, 6mm

    Référence: C0K510628

    C0K510628
    Informations
    C02250628

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/4, 6mm

    Référence: C02250628

    C02250628
    Informations

    Fixations

    QM/90080/21

    C - Equerre Ø80 mm

    Référence: QM/90080/21

    QM/90080/21
    Informations
    QM/57063/25

    F - Chape de tige Ø63 mm

    Référence: QM/57063/25

    QM/57063/25
    Informations
    M/P71470/3

    Fixation par goujon pour assembler la fixation F au filetage femelle de la tige de piston pour les vérins RM/92000/M et RM/91000/M

    Référence: M/P71470/3

    M/P71470/3
    Informations
    QM/90080/22

    BG - Bride avant/arrière Ø80 mm

    Référence: QM/90080/22

    QM/90080/22
    Informations

    Kits de maintenance

    QM/92080/00

    Kit d'entretien pour série RM/92000, 80mm

    Référence: QM/92080/00

    QM/92080/00
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    M/P72487B

    Support de capteur pour M/50 pour les actionneurs RM/91000/M, RM/92000/M et M/60100/M

    Référence: M/P72487B

    M/P72487B
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations

    Vanne

    V60A511A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informations
    V60A517A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RM/92080/M/50