RT/57212/M/25

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C0K510405

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0K510405

    C0K510405
    Informations
    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations

    Fixations

    QM/947

    Fixation charnière arrière L

    Référence: QM/947

    QM/947
    Informations
    QM/8010/25

    F - Chape de tige Ø10 mm

    Référence: QM/8010/25

    QM/8010/25
    Informations
    M/P71364

    Style d'écrou N

    Référence: M/P71364

    M/P71364
    Informations
    M/P71273/2

    Equerre type C, 10mm bore

    Référence: M/P71273/2

    M/P71273/2
    Informations
    QM/8010/38

    AK - Rotule de tige Ø10 mm

    Référence: QM/8010/38

    QM/8010/38
    Informations
    QM/8010/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 10 mm

    Référence: QM/8010/32

    QM/8010/32
    Informations
    M/P1501/80

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/80

    M/P1501/80
    Informations

    Capteurs

    QM/33/012/22

    Supports de montage des capteurs, 12mm

    Référence: QM/33/012/22

    QM/33/012/22
    Informations
    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations

    Vanne

    V60A511A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informations
    V60A517A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RT/57212/M/25