RT/57216/M/100

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations
    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C0K510405

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0K510405

    C0K510405
    Informations

    Fixations

    M/P19369

    Equerre type C, 16mm bore

    Référence: M/P19369

    M/P19369
    Informations
    QM/57016/25

    F - Chape de tige Ø16 mm

    Référence: QM/57016/25

    QM/57016/25
    Informations
    QM/8012/38

    AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm

    Référence: QM/8012/38

    QM/8012/38
    Informations
    QM/946

    Rear hinge mounting style L, 16mm

    Référence: QM/946

    QM/946
    Informations
    QM/8012/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm

    Référence: QM/8012/32

    QM/8012/32
    Informations
    M/P1501/79

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/79

    M/P1501/79
    Informations
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Référence: M/P1501/90

    M/P1501/90
    Informations

    Capteurs

    M/50/LSU/5V

    M/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique, câble 5 m

    Référence: M/50/LSU/5V

    M/50/LSU/5V
    Informations
    QM/33/016/22

    Supports de montage des capteurs, 16mm

    Référence: QM/33/016/22

    QM/33/016/22
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations

    Vanne

    V60A511A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informations
    V60A517A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RT/57216/M/100