RT/57216/MC/10

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    C02250405

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, M5, 4mm

    Référence: C02250405

    C02250405
    Informations
    C0K510405

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, M5, 4mm

    Référence: C0K510405

    C0K510405
    Informations

    Fixations

    M/P19369

    Equerre type C, 16mm bore

    Référence: M/P19369

    M/P19369
    Informations
    QM/57016/25

    F - Chape de tige Ø16 mm

    Référence: QM/57016/25

    QM/57016/25
    Informations
    M/P1501/79

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/79

    M/P1501/79
    Informations
    QM/946

    Rear hinge mounting style L, 16mm

    Référence: QM/946

    QM/946
    Informations
    QM/8012/38

    AK - Rotule de tige Ø12 mm/Ø 16 mm

    Référence: QM/8012/38

    QM/8012/38
    Informations
    QM/33/016/22

    Supports de montage des capteurs, 16mm

    Référence: QM/33/016/22

    QM/33/016/22
    Informations
    QM/8012/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 12 mm

    Référence: QM/8012/32

    QM/8012/32
    Informations
    M/P1501/90

    Nut Style N

    Référence: M/P1501/90

    M/P1501/90
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
    • RT/57216/MC/10