RT/57220/M/100

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    C01250618

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, R1/8, 6mm

    Référence: C01250618

    C01250618
    Informations
    C0TA00618

    Contrôle de débit Banjo (sortie) - filetage conique, R1/8, 6mm

    Référence: C0TA00618

    C0TA00618
    Informations
    C01470618

    Equerre orientable à 90°, R1/8, 6mm

    Référence: C01470618

    C01470618
    Informations

    Fixations

    M/P13834

    Style d'écrou N

    Référence: M/P13834

    M/P13834
    Informations
    QM/8020/38

    AK - Rotule de tige Ø20 mm

    Référence: QM/8020/38

    QM/8020/38
    Informations
    QM/8012/24

    L - Articulation arrière complète Ø12mm/Ø 16mm

    Référence: QM/8012/24

    QM/8012/24
    Informations
    QM/57020/25

    F - Chape de tige Ø20 mm

    Référence: QM/57020/25

    QM/57020/25
    Informations
    M/P19389

    Equerre type C, 20mm bore

    Référence: M/P19389

    M/P19389
    Informations
    QM/8020/32

    UF chape à rotule universelle ØØ 20 mm

    Référence: QM/8020/32

    QM/8020/32
    Informations
    M/P1501/60

    Style d'écrou N2

    Référence: M/P1501/60

    M/P1501/60
    Informations

    Capteurs

    QM/33/020/22

    Supports de montage des capteurs, 20mm

    Référence: QM/33/020/22

    QM/33/020/22
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
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations
    PA2-0006100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006100

    PA2-0006100
    Informations

    Vanne

    V60A511A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / pilotage électromagnétique

    Référence: V60A511A-A313J

    V60A511A-A313J
    Informations
    V60A517A-A313J

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, G1/8, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60A517A-A313J

    V60A517A-A313J
    Informations
    • Vous êtes ici
    • RT/57220/M/100