S00200800

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Similar

    100200800

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 100200800

    100200800
    Informations
    C00200800

    Union double, 8mm

    Référence: C00200800

    C00200800
    Informations
    D00200800

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Raccord droit, 8mm

    Référence: D00200800

    D00200800
    Informations
    E00200800

    Pneufit E push-in fitting, union, straight, 8mm

    Référence: E00200800

    E00200800
    Informations

    Tubes

    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PA2-0008100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008100

    PA2-0008100
    Informations
    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • S00200800