S00201200

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Similar

    100201200

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 100201200

    100201200
    Informations
    C00201200

    Union double, 12mm

    Référence: C00201200

    C00201200
    Informations
    D00201200

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Raccord droit, 12mm

    Référence: D00201200

    D00201200
    Informations
    E00201200

    Pneufit E push-in fitting, union, straight, 12mm

    Référence: E00201200

    E00201200
    Informations

    Tubes

    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PA2-0012100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012100

    PA2-0012100
    Informations
    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Référence: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • S00201200