S02250418

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Similar

    102250418

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102250418

    102250418
    Informations
    C02250418

    Adaptateur droit - mâle / filetage parallèle, G1/8, 4mm

    Référence: C02250418

    C02250418
    Informations
    D02250418

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/8, 4mm

    Référence: D02250418

    D02250418
    Informations
    E02250418

    Pneufit E Adaptateur droit (hexagone externe et interne), O/D 4mm, G1/8

    Référence: E02250418

    E02250418
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Référence: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • S02250418