S02470405L

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Similar

    102470405

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102470405

    102470405
    Informations
    C02470405

    Equerre orientable à 90°, M5, 4mm

    Référence: C02470405

    C02470405
    Informations
    E02470405

    Pneufit E Adaptateur coudé pivotant 90 degrés, O/D 4mm, M5

    Référence: E02470405

    E02470405
    Informations
    M02470405

    Pneufit M Coude orientable, M5, 4mm

    Référence: M02470405

    M02470405
    Informations

    Tubes

    PA2-0004025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Informations
    PA2-0004100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 4mm/2.5mm

    Référence: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Informations
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Référence: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • S02470405L