SXE9573-Z70-81-88N

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    D02250828

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

    Référence: D02250828

    D02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    102670828

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670828

    102670828
    Informations
    D24250428

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, 1/4", 1/4 NPT

    Référence: D24250428

    D24250428
    Informations
    C24470428

    Equerre orientable à 90°, 1/4 NPT, 1/4"

    Référence: C24470428

    C24470428
    Informations
    124670428

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/4" NPT, 1/4"

    Référence: 124670428

    124670428
    Informations

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations

    Plates

    CQM/22152/3/28

    Embases et plaques d'extrémité modulaires VDMA et universelles

    Référence: CQM/22152/3/28

    CQM/22152/3/28
    Informations
    CQM/22152/3/31

    Plaques d'extrémité

    Référence: CQM/22152/3/31

    CQM/22152/3/31
    Informations
    CQM/22152/3/29

    Embases et plaques d'extrémité modulaires VDMA et universelles

    Référence: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Informations
    CQM/22152/3/23

    Embases et plaques d'extrémité modulaires VDMA et universelles

    Référence: CQM/22152/3/23

    CQM/22152/3/23
    Informations
    V71010-KB1

    Régulateurs de pression orifice 1 régulé

    Référence: V71010-KB1

    V71010-KB1
    Informations
    V71012-KB2

    Régulateurs de pression orifice 2 régulé

    Référence: V71012-KB2

    V71012-KB2
    Informations
    V71012-KB3

    Régulateurs de pression orifice 4 régulé

    Référence: V71012-KB3

    V71012-KB3
    Informations
    V71012-KB4

    Régulateurs de pression orifice 2 + 4 régulé

    Référence: V71012-KB4

    V71012-KB4
    Informations

    Embase

    M/P19126

    Embase forme A sortie latérale

    Référence: M/P19126

    M/P19126
    Informations
    C/P19126

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 1, 1/4" NPT

    Référence: C/P19126

    C/P19126
    Informations
    CQM/22152/3/21

    Embases

    Référence: CQM/22152/3/21

    CQM/22152/3/21
    Informations
    239-238B

    ISO Star form C modular sub-base bottom ported ISO 1, 1/4" NPT

    Référence: 239-238B

    239-238B
    Informations
    CQM/22152/3/22

    Plaques d'extrémité

    Référence: CQM/22152/3/22

    CQM/22152/3/22
    Informations
    239-289B

    ISO Star form D modular sub-base end plate ISO 1, 1/4" NPT

    Référence: 239-289B

    239-289B
    Informations
    239-251

    ISO Star blanking disk (dual supply) ISO 1, 1/4" NPT

    Référence: 239-251

    239-251
    Informations
    CQM/22152/3/27

    Embases

    Référence: CQM/22152/3/27

    CQM/22152/3/27
    Informations

    Tubes

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Référence: PB0054100

    PB0054100
    Informations
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Référence: PW0054100

    PW0054100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • SXE9573-Z70-81-88N