SXE9774-Z65-60-23N

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    D02251038

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G3/8, 10mm

    Référence: D02251038

    D02251038
    Informations
    C02471038

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 10mm

    Référence: C02471038

    C02471038
    Informations
    102671038

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102671038

    102671038
    Informations
    D24250638

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, 3/8", 3/8 NPT

    Référence: D24250638

    D24250638
    Informations
    C24470638

    Equerre orientable à 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Référence: C24470638

    C24470638
    Informations
    124670638

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 3/8" NPT, 3/8"

    Référence: 124670638

    124670638
    Informations

    Electrical Plugs

    0657868000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informations
    0680003000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0680003000000000

    0680003000000000
    Informations
    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations

    Plates

    CQM/22253/3/28

    Embases et plaques d'extrémité modulaires VDMA et universelles

    Référence: CQM/22253/3/28

    CQM/22253/3/28
    Informations
    CQM/22253/3/31

    Plaques d'extrémité

    Référence: CQM/22253/3/31

    CQM/22253/3/31
    Informations
    CQM/22152/3/29

    Embases et plaques d'extrémité modulaires VDMA et universelles

    Référence: CQM/22152/3/29

    CQM/22152/3/29
    Informations
    CQM/22253/3/23

    Embases et plaques d'extrémité modulaires VDMA et universelles

    Référence: CQM/22253/3/23

    CQM/22253/3/23
    Informations

    Solenoid Coils

    V10633-A23N

    Bobines de rechange

    Référence: V10633-A23N

    V10633-A23N
    Informations

    Embase

    M/P19132

    Embase forme A sortie latérale

    Référence: M/P19132

    M/P19132
    Informations
    C/P19132

    ISO Star form A single station sub-base side ported ISO 2, 3/8" NPT

    Référence: C/P19132

    C/P19132
    Informations
    CQM/22253/3/21

    Embases

    Référence: CQM/22253/3/21

    CQM/22253/3/21
    Informations
    CQM/22253/3/22

    Plaques d'extrémité

    Référence: CQM/22253/3/22

    CQM/22253/3/22
    Informations
    CQM/22253/3/27

    Embases

    Référence: CQM/22253/3/27

    CQM/22253/3/27
    Informations

    Tubes

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Référence: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PS0010025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0010025

    PS0010025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Référence: PB0056100

    PB0056100
    Informations
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Référence: PW0056100

    PW0056100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • SXE9774-Z65-60-23N