TB84-651A

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Accessoires

    840055-01KIT

    Cadenas

    Référence: 840055-01KIT

    840055-01KIT
    Informations
    840055-02KIT

    Cadenas Hasp

    Référence: 840055-02KIT

    840055-02KIT
    Informations
    0881300000000000

    18D Electro-mechanical pneumatic pressure switch, Flange, 0.5-8 bar

    Référence: 0881300000000000

    0881300000000000
    Informations
    0860810000000000

    Pressostat électronique pneumatique, G1/8, -1-10 bar

    Référence: 0860810000000000

    0860810000000000
    Informations

    Manomètres

    840073-01KIT

    Manometre intégrée Excelon Plus, 10 bar

    Référence: 840073-01KIT

    840073-01KIT
    Informations
    840073-02KIT

    Manometre intégrée Excelon Plus, 20 bar

    Référence: 840073-02KIT

    840073-02KIT
    Informations
    840143-01KIT

    Kit adaptateur de manomètre Excelon Plus, 1/8 PTF

    Référence: 840143-01KIT

    840143-01KIT
    Informations
    840143-02KIT

    Kit adaptateur de manomètre Excelon Plus, R1/8

    Référence: 840143-02KIT

    840143-02KIT
    Informations
    Q84G-6AN-NNE

    Capteur de pression électronique intégré Excelon Plus, 3/4 PTF

    Référence: Q84G-6AN-NNE

    Q84G-6AN-NNE
    Informations

    Manifold

    0337717000000000

    Bloc de raccordement Excelon Plus pour pressostat 18D

    Référence: 0337717000000000

    0337717000000000
    Informations
    840015-02KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus 3/8 PTF

    Référence: 840015-02KIT

    840015-02KIT
    Informations
    840015-03KIT

    Embout de raccordement Excelon Plus 1/2 PTF

    Référence: 840015-03KIT

    840015-03KIT
    Informations
    840016-50KIT

    Bloc de dérivation Excelon Plus 1/4 PTF

    Référence: 840016-50KIT

    840016-50KIT
    Informations
    840028-50KIT

    Excelon Plus bloc de dérivation 3/4 PTF

    Référence: 840028-50KIT

    840028-50KIT
    Informations
    840028-68KIT

    Excelon Plus bloc de dérivation 3/4 PTF

    Référence: 840028-68KIT

    840028-68KIT
    Informations

    Fixations

    840014-52KIT

    Excelon Plus Quikclamp avec fixation murale

    Référence: 840014-52KIT

    840014-52KIT
    Informations

    Kits de maintenance

    840038-51KIT

    Cartouches filtrantes Excelon Plus 40µm

    Référence: 840038-51KIT

    840038-51KIT
    Informations
    6000-61KIT

    Kit de vidange automatique avec écrou métallique - Imperial

    Référence: 6000-61KIT

    6000-61KIT
    Informations
    6000-60KIT

    Kit de vidange automatique avec écrou métallique - Métrique

    Référence: 6000-60KIT

    6000-60KIT
    Informations
    FRLB84-KIT

    Kit de joint Excelon Plus R84/B84

    Référence: FRLB84-KIT

    FRLB84-KIT
    Informations
    840025-51KIT

    Cuve en polycarbonate Excelon Plus, avec système de vidange automatique 6 mm PIF

    Référence: 840025-51KIT

    840025-51KIT
    Informations
    840025-50KIT

    Cuve en polycarbonate Excelon Plus avec vidange manuelle

    Référence: 840025-50KIT

    840025-50KIT
    Informations
    840003-51KIT

    Cuve métallique Excelon Plus avec indicateur et vidange automatique 6mm PIF

    Référence: 840003-51KIT

    840003-51KIT
    Informations
    840003-50KIT

    Cuve métallique Excelon Plus avec voyant et vidange de type manuelle

    Référence: 840003-50KIT

    840003-50KIT
    Informations
    840025-53KIT

    Cuve en polycarbonate Excelon Plus, avec vidange automatique 1/4" PIF

    Référence: 840025-53KIT

    840025-53KIT
    Informations
    840003-56KIT

    Cuve en métal Excelon Plus avec indicateur et vidange automatique 1/4" PIF

    Référence: 840003-56KIT

    840003-56KIT
    Informations

    Silencieux

    M/S2

    Silencieux en plastique poreux, G1/4

    Référence: M/S2

    M/S2
    Informations
    0014600000000000

    Silencieux Herion, G1/4

    Référence: 0014600000000000

    0014600000000000
    Informations
    MS002A

    Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

    Référence: MS002A

    MS002A
    Informations
    T40C2800

    Silencieux en bronze fritté, G1/4

    Référence: T40C2800

    T40C2800
    Informations
    • Vous êtes ici
    • TB84-651A