TRA/802080/M/400

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    S02251038

    Pneufit S Adaptateur droit, O/D 10mm, G3/8

    Référence: S02251038

    S02251038
    Informations
    S02471038L

    Pneufit S Adaptateur coudé pivotant, Ligne lisse, O/D 10mm, G3/8

    Référence: S02471038L

    S02471038L
    Informations

    Fixations

    QM/8080/35

    A - Tirant prolongé avant ou arrière 80/Ø 100mm

    Référence: QM/8080/35

    QM/8080/35
    Informations
    QM/8080/38

    AK - Rotule de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

    Référence: QM/8080/38

    QM/8080/38
    Informations
    QA/8080/22

    BG - Bride avant/arrière Ø80 mm

    Référence: QA/8080/22

    QA/8080/22
    Informations
    QA/8080/21

    C - Equerre Ø80 mm

    Référence: QA/8080/21

    QA/8080/21
    Informations
    QA/8080/23

    Charnière arrière D Ø80 mm

    Référence: QA/8080/23

    QA/8080/23
    Informations
    QA/8080/42

    Charnière arrière droite Ø80 mm

    Référence: QA/8080/42

    QA/8080/42
    Informations
    QM/8080/25

    F - Chape de tige Ø80 mm/Ø 100 mm

    Référence: QM/8080/25

    QM/8080/25
    Informations
    QA/8080/34

    FH - Tourillon détachable avant/arrière Ø80mm

    Référence: QA/8080/34

    QA/8080/34
    Informations
    QA/8080/28

    H - Tourillon Ø80 mm

    Référence: QA/8080/28

    QA/8080/28
    Informations
    QA/8080/40

    UH - Tourillon mâle Ø80 mm

    Référence: QA/8080/40

    QA/8080/40
    Informations
    QA/8063/41

    S - Fixation oscillante pour vérins Ø63mm/Ø 80mm

    Référence: QA/8063/41

    QA/8063/41
    Informations
    M/P19497

    Charnière large style SW 80mm

    Référence: M/P19497

    M/P19497
    Informations
    QM/8080/32

    UF chape à rotule universelle pour Ø80mm/Ø 100mm

    Référence: QM/8080/32

    QM/8080/32
    Informations
    QA/8080/33

    UR - Charnière à rotule universelle Ø80mm

    Référence: QA/8080/33

    QA/8080/33
    Informations
    QA/8080/27

    R - Charnière mâle Ø80 mm

    Référence: QA/8080/27

    QA/8080/27
    Informations
    M/P19935

    Charnière étroite style SS, 80mm

    Référence: M/P19935

    M/P19935
    Informations
    M/P40314

    Fixation vérin US, 80mm

    Référence: M/P40314

    M/P40314
    Informations

    Kits de maintenance

    TQA/8080/00

    Kit d'entretien pour série TPRA/181000/M, TPRA/182000/M & TRA/8000, 80mm

    Référence: TQA/8080/00

    TQA/8080/00
    Informations

    Capteurs

    TM/50/RAU/2S

    TM/50 interrupteur à lames souples (reed) à commande magnétique haute température, câble 2 m

    Référence: TM/50/RAU/2S

    TM/50/RAU/2S
    Informations

    Tubes

    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PA2-0010100

    Tube en nylon, couleur naturelle, 100m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010100

    PA2-0010100
    Informations
    PA2-0710025C

    Tube en nylon, noir, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0710025C

    PA2-0710025C
    Informations
    PA2-0710100

    Tube en nylon, noir, 100m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0710100

    PA2-0710100
    Informations
    • Vous êtes ici
    • TRA/802080/M/400