V04A486L-B628A

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    D02250618

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/8, 6mm

    Référence: D02250618

    D02250618
    Informations
    C02470618

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 6mm

    Référence: C02470618

    C02470618
    Informations
    102670618

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670618

    102670618
    Informations

    Electrical Plugs

    M/P15737

    Connecteur avec cable

    Référence: M/P15737

    M/P15737
    Informations
    0570275000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0570275000000000

    0570275000000000
    Informations

    Solenoid Coils

    V04X286A-Q1228

    Bobines de rechange

    Référence: V04X286A-Q1228

    V04X286A-Q1228
    Informations

    Tubes

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Référence: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations
    PS0006050B/LP

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 50m, 6mm/4mm

    Référence: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V04A486L-B628A