V405533A-X0020

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Accessoires

    V70422-K50

    Disques d'obturation pour embases modulaires (1-3-5)

    Référence: V70422-K50

    V70422-K50
    Informations
    V70423-K50

    Disques d'obturation pour embases modulaires (12-14)

    Référence: V70423-K50

    V70423-K50
    Informations
    V70532-K00

    Kit de commande manuelle

    Référence: V70532-K00

    V70532-K00
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations

    Fixations

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Référence: V10009-C00

    V10009-C00
    Informations
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Référence: V10592-C01

    V10592-C01
    Informations
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Référence: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Informations

    Plates

    V70400-K50

    Plaques d'oburation pour station non utilisée

    Référence: V70400-K50

    V70400-K50
    Informations
    V70429-A50

    Plaques intermédiaires alimentation/échappement

    Référence: V70429-A50

    V70429-A50
    Informations
    V70430-K50

    Plaques simples intermédiaires et vannes d'arrêt

    Référence: V70430-K50

    V70430-K50
    Informations
    V70427-K51

    Modules simples de régulation de pression orifice 1 régulé

    Référence: V70427-K51

    V70427-K51
    Informations
    V70427-K54

    Modules doubles de régulation de pression orifice 2+4 régulé

    Référence: V70427-K54

    V70427-K54
    Informations
    V70428-K50

    Plaques intermédiaires régulation de débit orifices 3+5 régulés

    Référence: V70428-K50

    V70428-K50
    Informations
    V70435-A50

    Plaques sandwich

    Référence: V70435-A50

    V70435-A50
    Informations
    V70429-P50

    Immediate supply/exhaust manifold, 1/8" NPT

    Référence: V70429-P50

    V70429-P50
    Informations
    V70427-K52

    Modules simples de régulation de pression orifice 2 régulé

    Référence: V70427-K52

    V70427-K52
    Informations
    V70427-K53

    Modules simples de régulation de pression orifice 4 régulé

    Référence: V70427-K53

    V70427-K53
    Informations

    Embase

    V70401-A5B

    Embase unitaire pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70401-A5B

    V70401-A5B
    Informations
    V70425-P5F

    Modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Référence: V70425-P5F

    V70425-P5F
    Informations
    V70425-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70425-A5F

    V70425-A5F
    Informations
    V70426-P5F

    Modular sub-base side ported with pilot ports, 1/8" NPT

    Référence: V70426-P5F

    V70426-P5F
    Informations
    V70426-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70426-A5F

    V70426-A5F
    Informations
    V70432-P5F

    Double station modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Référence: V70432-P5F

    V70432-P5F
    Informations
    V70432-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70432-A5F

    V70432-A5F
    Informations
    V70425-A5E

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70425-A5E

    V70425-A5E
    Informations
    V70426-A5E

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70426-A5E

    V70426-A5E
    Informations
    V70424-B5C

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V40/V41 Mini ISO

    Référence: V70424-B5C

    V70424-B5C
    Informations
    V70431-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70431-A5F

    V70431-A5F
    Informations
    V70424-R5C

    End plate kit, 1/4" NPT

    Référence: V70424-R5C

    V70424-R5C
    Informations
    V70431-P5F

    End plate kit, 1/4" NPT, 1/8" NPT

    Référence: V70431-P5F

    V70431-P5F
    Informations
    V70402-A50

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70402-A50

    V70402-A50
    Informations
    V70404-A50

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70404-A50

    V70404-A50
    Informations
    V70408-A50

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70408-A50

    V70408-A50
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V405533A-X0020