V405537A-X0090

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Accessoires

    V70422-K50

    Disques d'obturation pour embases modulaires (1-3-5)

    Référence: V70422-K50

    V70422-K50
    Informations
    V70423-K50

    Disques d'obturation pour embases modulaires (12-14)

    Référence: V70423-K50

    V70423-K50
    Informations
    V70532-K00

    Kit de commande manuelle

    Référence: V70532-K00

    V70532-K00
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations

    Fixations

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Référence: V10009-C00

    V10009-C00
    Informations
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Référence: V10592-C01

    V10592-C01
    Informations
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Référence: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Informations

    Plates

    V70400-K50

    Plaques d'oburation pour station non utilisée

    Référence: V70400-K50

    V70400-K50
    Informations
    V70429-A50

    Plaques intermédiaires alimentation/échappement

    Référence: V70429-A50

    V70429-A50
    Informations
    V70430-K50

    Plaques simples intermédiaires et vannes d'arrêt

    Référence: V70430-K50

    V70430-K50
    Informations
    V70427-K51

    Modules simples de régulation de pression orifice 1 régulé

    Référence: V70427-K51

    V70427-K51
    Informations
    V70427-K54

    Modules doubles de régulation de pression orifice 2+4 régulé

    Référence: V70427-K54

    V70427-K54
    Informations
    V70428-K50

    Plaques intermédiaires régulation de débit orifices 3+5 régulés

    Référence: V70428-K50

    V70428-K50
    Informations
    V70435-A50

    Plaques sandwich

    Référence: V70435-A50

    V70435-A50
    Informations
    V70429-P50

    Immediate supply/exhaust manifold, 1/8" NPT

    Référence: V70429-P50

    V70429-P50
    Informations
    V70427-K52

    Modules simples de régulation de pression orifice 2 régulé

    Référence: V70427-K52

    V70427-K52
    Informations
    V70427-K53

    Modules simples de régulation de pression orifice 4 régulé

    Référence: V70427-K53

    V70427-K53
    Informations

    Embase

    V70401-A5B

    Embase unitaire pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70401-A5B

    V70401-A5B
    Informations
    V70425-P5F

    Modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Référence: V70425-P5F

    V70425-P5F
    Informations
    V70425-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70425-A5F

    V70425-A5F
    Informations
    V70426-P5F

    Modular sub-base side ported with pilot ports, 1/8" NPT

    Référence: V70426-P5F

    V70426-P5F
    Informations
    V70426-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70426-A5F

    V70426-A5F
    Informations
    V70432-P5F

    Double station modular sub-base side ported without pilot ports, 1/8" NPT

    Référence: V70432-P5F

    V70432-P5F
    Informations
    V70432-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70432-A5F

    V70432-A5F
    Informations
    V70425-A5E

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70425-A5E

    V70425-A5E
    Informations
    V70426-A5E

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70426-A5E

    V70426-A5E
    Informations
    V70424-B5C

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V40/V41 Mini ISO

    Référence: V70424-B5C

    V70424-B5C
    Informations
    V70431-A5F

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70431-A5F

    V70431-A5F
    Informations
    V70424-R5C

    End plate kit, 1/4" NPT

    Référence: V70424-R5C

    V70424-R5C
    Informations
    V70431-P5F

    End plate kit, 1/4" NPT, 1/8" NPT

    Référence: V70431-P5F

    V70431-P5F
    Informations
    V70402-A50

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70402-A50

    V70402-A50
    Informations
    V70404-A50

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70404-A50

    V70404-A50
    Informations
    V70408-A50

    Embases et plaques d'extrémité modulaires pour les vannes V44/V45 Mini ISO

    Référence: V70408-A50

    V70408-A50
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V405537A-X0090