V45AA11D-C318B

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Accessoires

    V70522-K00

    Disques d'obturation pour embases modulaires (1-3-5)

    Référence: V70522-K00

    V70522-K00
    Informations
    V70523-K00

    Disques d'obturation pour embases modulaires (12-14)

    Référence: V70523-K00

    V70523-K00
    Informations
    V70532-K00

    Kit de commande manuelle

    Référence: V70532-K00

    V70532-K00
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations

    Fixations

    V10009-C00

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 7.5mm

    Référence: V10009-C00

    V10009-C00
    Informations
    V10592-C01

    DIN EN 50 022 Rail 1m x 35mm x 15mm

    Référence: V10592-C01

    V10592-C01
    Informations
    V70531-KA0

    DIN-rail mounting kit

    Référence: V70531-KA0

    V70531-KA0
    Informations

    Plates

    V70500-KA0

    Plaques d'oburation pour stations non utilisées

    Référence: V70500-KA0

    V70500-KA0
    Informations
    V70529-BA0

    Plaques intermédiaires alimentation et échappement

    Référence: V70529-BA0

    V70529-BA0
    Informations
    V70530-KA0

    Plaques simples intermédiaires et vannes d'arrêt

    Référence: V70530-KA0

    V70530-KA0
    Informations
    V70527-KA1

    Plaques simples de régulation de pression, régulation orifice 1

    Référence: V70527-KA1

    V70527-KA1
    Informations
    V70527-KA2

    Plaques simples de régulation de pression, régulation orifice 2

    Référence: V70527-KA2

    V70527-KA2
    Informations
    V70527-KA3

    Plaques simples de régulation de pression, régulation orifice 4

    Référence: V70527-KA3

    V70527-KA3
    Informations
    V70527-KA4

    Plaques simples de régulation de pression, régulation orifices 2+4

    Référence: V70527-KA4

    V70527-KA4
    Informations
    V70528-KA0

    Plaques simples de régulation de pression, régulation orifices 3+5

    Référence: V70528-KA0

    V70528-KA0
    Informations
    V70535-BA0

    Plaques sandwich

    Référence: V70535-BA0

    V70535-BA0
    Informations

    Solenoid Coils

    VZC7L2C1-C318A

    Mini ISO Valve - Solenoid

    Référence: VZC7L2C1-C318A

    VZC7L2C1-C318A
    Informations

    Embase

    V70501-BAB

    Embases

    Référence: V70501-BAB

    V70501-BAB
    Informations
    V70501-RAB

    Single station side ported with pilot ports - 1/4" NPT

    Référence: V70501-RAB

    V70501-RAB
    Informations
    V70525-RAF

    Modular sub-base side ported (PTF) with pilot ports - 1/4"

    Référence: V70525-RAF

    V70525-RAF
    Informations
    V70525-BAF

    Embases modulaires raccordement latéral en ligne sans orifice de pilotage

    Référence: V70525-BAF

    V70525-BAF
    Informations
    V70526-BAF

    Embases modulaires raccordement latéral en ligne avec orifice de pilotage

    Référence: V70526-BAF

    V70526-BAF
    Informations
    V70525-BAE

    Embases modulaires raccordement inférieur en ligne sans orifice de pilotage

    Référence: V70525-BAE

    V70525-BAE
    Informations
    V70526-BAE

    Embases modulaires raccordement inférieur en ligne avec orifice de pilotage

    Référence: V70526-BAE

    V70526-BAE
    Informations
    V70524-CAC

    Jeux de plaques d'extrémité racc. aux extrémités

    Référence: V70524-CAC

    V70524-CAC
    Informations
    V70524-SAC

    V44/V45 Series, end ported end plate kit, 1/4" PTF threads

    Référence: V70524-SAC

    V70524-SAC
    Informations
    V70502-BA0

    Embase multiple raccordement inférieur

    Référence: V70502-BA0

    V70502-BA0
    Informations
    V70504-BA0

    Embase multiple raccordement inférieur

    Référence: V70504-BA0

    V70504-BA0
    Informations
    V70508-BA0

    Embase multiple raccordement inférieur

    Référence: V70508-BA0

    V70508-BA0
    Informations

    Vanne

    V45AA11D-A1000

    Mini-vanne ISO electrovanne, 26mm, 2 x 3/2, NC/NC

    Référence: V45AA11D-A1000

    V45AA11D-A1000
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V45AA11D-C318B