V50A611A-A219A

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02250618

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/8, 6mm

    Référence: D02250618

    D02250618
    Informations
    C02470618

    Equerre orientable à 90°, G1/8, 6mm

    Référence: C02470618

    C02470618
    Informations
    102670618

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670618

    102670618
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations
    0657868000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informations

    Manifold

    V50A502

    V50 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Référence: V50A502

    V50A502
    Informations
    V50A504

    V50 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Référence: V50A504

    V50A504
    Informations

    Plates

    V500551

    V50 series blanking plate for 5 port valves

    Référence: V500551

    V500551
    Informations

    Silencieux

    M/S1

    Silencieux en plastique poreux, G1/8

    Référence: M/S1

    M/S1
    Informations
    T40C1800

    Silencieux en bronze fritté, G1/8

    Référence: T40C1800

    T40C1800
    Informations

    Tubes

    PE2-0006100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 6mm

    Référence: PE2-0006100

    PE2-0006100
    Informations
    PA2-0006025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 6mm/4mm

    Référence: PA2-0006025C

    PA2-0006025C
    Informations
    PS0006050B/LP

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 50m, 6mm/4mm

    Référence: PS0006050B/LP

    PS0006050B/LP
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V50A611A-A219A