V50P413A-A218AB

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D24250418

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, 1/4", 1/8 NPT

    Référence: D24250418

    D24250418
    Informations
    C24470218

    Equerre orientable à 90°, 1/8 NPT, 5/32"

    Référence: C24470218

    C24470218
    Informations
    124670218

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/8" NPT, 5/32"

    Référence: 124670218

    124670218
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations
    V10013-D03

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10013-D03

    V10013-D03
    Informations
    V10012-D13

    Connecteurs avec témoin

    Référence: V10012-D13

    V10012-D13
    Informations
    V10012-D18

    Connecteurs avec témoin

    Référence: V10012-D18

    V10012-D18
    Informations

    Manifold

    V50P302

    V50 series manifold for 3 port valves, 2 stations, 1/4" NPT

    Référence: V50P302

    V50P302
    Informations
    V50P303

    V50 series manifold for 3 port valves, 3 stations, 1/4" NPT

    Référence: V50P303

    V50P303
    Informations
    V50P304

    V50 series manifold for 3 port valves, 4 stations, 1/4" NPT

    Référence: V50P304

    V50P304
    Informations

    Plates

    V500351

    V50 series blanking plate for 3 port valves

    Référence: V500351

    V500351
    Informations

    Silencieux

    C/S1

    Porous plastic muffler, C/S1, 1/8 NPT

    Référence: C/S1

    C/S1
    Informations
    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Référence: MS001A

    MS001A
    Informations

    Solenoid Coils

    V12958-A18

    Bobines de rechange

    Référence: V12958-A18

    V12958-A18
    Informations

    Tubes

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Référence: PB0054100

    PB0054100
    Informations
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Référence: PW0054100

    PW0054100
    Informations
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Référence: PW0052100

    PW0052100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations

    Vanne

    V50P413A-A2000

    V50 Vannes en ligne - Electrovanne, 1/8 NPT, 3/2, NC

    Référence: V50P413A-A2000

    V50P413A-A2000
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V50P413A-A218AB