V51B811A-A213J

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02250828

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

    Référence: D02250828

    D02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    102670828

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670828

    102670828
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations
    0657868000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informations

    Manifold

    V51B502

    V51 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/4

    Référence: V51B502

    V51B502
    Informations
    V51B504

    V51 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/4

    Référence: V51B504

    V51B504
    Informations

    Plates

    V510551

    Plaque d'obturation de la série V5x pour les vannes à orifice 1/4 NPT

    Référence: V510551

    V510551
    Informations

    Silencieux

    M/S2

    Silencieux en plastique poreux, G1/4

    Référence: M/S2

    M/S2
    Informations
    T40C2800

    Silencieux en bronze fritté, G1/4

    Référence: T40C2800

    T40C2800
    Informations

    Solenoid Coils

    QM/48/13J/21

    Bobines de rechange

    Référence: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Informations

    Tubes

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V51B811A-A213J