V52C417A-A219J

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02251038

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G3/8, 10mm

    Référence: D02251038

    D02251038
    Informations
    C02471038

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 10mm

    Référence: C02471038

    C02471038
    Informations
    102671038

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102671038

    102671038
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations
    0657868000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informations

    Manifold

    V52C302

    V52 series manifold for 3 port valves, 2 stations, G3/8

    Référence: V52C302

    V52C302
    Informations
    V52C304

    V52 series manifold for 3 port valves, 4 stations, G3/8

    Référence: V52C304

    V52C304
    Informations

    Silencieux

    M/S3

    Silencieux en plastique poreux, G3/8

    Référence: M/S3

    M/S3
    Informations
    T40C3800

    Silencieux en bronze fritté, G3/8

    Référence: T40C3800

    T40C3800
    Informations

    Solenoid Coils

    QM/48/19J/21

    Bobines de rechange

    Référence: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    Informations

    Tubes

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Référence: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PS0010025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0010025

    PS0010025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V52C417A-A219J