V53D811A-A2000

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D02251248

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/2, 12mm

    Référence: D02251248

    D02251248
    Informations
    C02471248

    Equerre orientable à 90°, G1/2, 12mm

    Référence: C02471248

    C02471248
    Informations
    102671048

    Pneufit 10 push-in fitting, swivel adaptor, tee, G1/2, 10mm

    Référence: 102671048

    102671048
    Informations

    Electrical Plugs

    V10027-D00

    Connecteurs 15 mm DIN EN 43650-43650 - Din 43650 C

    Référence: V10027-D00

    V10027-D00
    Informations
    0657868000000000

    Connecteur avec cable

    Référence: 0657868000000000

    0657868000000000
    Informations

    Manifold

    V53D502

    V53 series manifold for 5 port valves, 2 stations, G1/2

    Référence: V53D502

    V53D502
    Informations
    V53D504

    V53 series manifold for 5 port valves, 4 stations, G1/2

    Référence: V53D504

    V53D504
    Informations

    Plates

    V530551

    Plaque d'obturation de la série V5x pour les vannes à orifice 1/2 NPT

    Référence: V530551

    V530551
    Informations

    Silencieux

    M/S4

    Silencieux en plastique poreux, G1/2

    Référence: M/S4

    M/S4
    Informations
    T40C4800

    Silencieux en bronze fritté, G1/2

    Référence: T40C4800

    T40C4800
    Informations

    Solenoid Coils

    QM/48/12J/21

    Bobines de rechange

    Référence: QM/48/12J/21

    QM/48/12J/21
    Informations
    QM/48/13J/21

    Bobines de rechange

    Référence: QM/48/13J/21

    QM/48/13J/21
    Informations
    QM/48/18J/21

    Bobines de rechange

    Référence: QM/48/18J/21

    QM/48/18J/21
    Informations
    QM/48/19J/21

    Bobines de rechange

    Référence: QM/48/19J/21

    QM/48/19J/21
    Informations

    Tubes

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Référence: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Informations
    PA2-0012025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Informations
    PS0012025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 12mm/9mm

    Référence: PS0012025

    PS0012025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V53D811A-A2000