V60P517A-A218J6

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D24250418

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, 1/4", 1/8 NPT

    Référence: D24250418

    D24250418
    Informations
    C24470218

    Equerre orientable à 90°, 1/8 NPT, 5/32"

    Référence: C24470218

    C24470218
    Informations
    124670218

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 1/8" NPT, 5/32"

    Référence: 124670218

    124670218
    Informations

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Référence: 54934-01

    54934-01
    Informations
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Référence: 54934-21

    54934-21
    Informations
    54934-05

    Cable grip connector

    Référence: 54934-05

    54934-05
    Informations
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Référence: 54934-30

    54934-30
    Informations
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Référence: 54934-02

    54934-02
    Informations
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Référence: 54934-35

    54934-35
    Informations

    Fixations

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Référence: 0101796

    0101796
    Informations

    Plates

    0100561

    V60 series blanking plate

    Référence: 0100561

    0100561
    Informations

    Silencieux

    MS001A

    Sintered bronze muffler, 1/8" NPT

    Référence: MS001A

    MS001A
    Informations

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Référence: 54469-03

    54469-03
    Informations

    Embase

    2221032

    V60 series sub-base, 2 stations

    Référence: 2221032

    2221032
    Informations
    2221033

    V60 series sub-base, 3 stations

    Référence: 2221033

    2221033
    Informations

    Tubes

    PB0054100

    Nylon tubing, natural, 1/4"

    Référence: PB0054100

    PB0054100
    Informations
    PW0054100

    Polyurethane tube, natural, 1/4"

    Référence: PW0054100

    PW0054100
    Informations
    PW0052100

    Polyurethane tube, natural, 5/32"

    Référence: PW0052100

    PW0052100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations

    Vanne

    V60P517A-A2000A

    V60 Distributeur en ligne électromagnétique, 1/8 NPT, 5/2, pilotage électromagnétique / rappel par ressort

    Référence: V60P517A-A2000A

    V60P517A-A2000A
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V60P517A-A218J6