V62S611A-A218JB

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Raccords

    D24250638

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, 3/8", 3/8 NPT

    Référence: D24250638

    D24250638
    Informations
    C24470638

    Equerre orientable à 90°, 3/8 NPT, 3/8"

    Référence: C24470638

    C24470638
    Informations
    124670638

    Pneufit 12 push-in fitting, swivel adaptor, tee, 3/8" NPT, 3/8"

    Référence: 124670638

    124670638
    Informations

    Electrical Plugs

    54934-01

    22mm industrial standard cable grip connector

    Référence: 54934-01

    54934-01
    Informations
    54934-21

    6ft moulded cable connector

    Référence: 54934-21

    54934-21
    Informations
    54934-05

    Cable grip connector

    Référence: 54934-05

    54934-05
    Informations
    54934-30

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light surge suppression, 24V AC/DC, 22mm coil

    Référence: 54934-30

    54934-30
    Informations
    54934-02

    120 Vac/Vdc connector w/ light

    Référence: 54934-02

    54934-02
    Informations
    54934-35

    Connector, 6 foot moulded cable, with indicator light, 110V/50Hz - 120V/60Hz, 22mm coil

    Référence: 54934-35

    54934-35
    Informations

    Fixations

    0101796

    V60-62 series DIN rail mounting kit

    Référence: 0101796

    0101796
    Informations

    Plates

    0100565

    V62 series blanking plate

    Référence: 0100565

    0100565
    Informations

    Silencieux

    MS003A

    Sintered bronze muffler, 3/8" NPT

    Référence: MS003A

    MS003A
    Informations

    Solenoid Coils

    54469-03

    Standard Coils (22mm coil Industrial Standard)

    Référence: 54469-03

    54469-03
    Informations

    Embase

    2221232

    V62 series sub-base, 2 stations

    Référence: 2221232

    2221232
    Informations
    2221233

    V62 series sub-base, 3 stations

    Référence: 2221233

    2221233
    Informations

    Tubes

    PB0056100

    Nylon tubing, natural, 3/8"

    Référence: PB0056100

    PB0056100
    Informations
    PW0056100

    Polyurethane tube, natural, 3/8"

    Référence: PW0056100

    PW0056100
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • V62S611A-A218JB