VP2302BD761MB200

  • Overview
  • Détails techniques

Télécharger

    Nous disposons des fichiers CAO de la grande majorité de notre gamme de produits vous permettant de télécharger rapidement et facilement les modèles CAO 2D et 3D dans une large gamme de formats de fichiers et de versions.

    Raccords

    D02250828

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G1/4, 8mm

    Référence: D02250828

    D02250828
    Informations
    C02470828

    Equerre orientable à 90°, G1/4, 8mm

    Référence: C02470828

    C02470828
    Informations
    102670828

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102670828

    102670828
    Informations
    D02251038

    Pneufit D Acetal push-in fitting, Adaptateur, Droit, G3/8, 10mm

    Référence: D02251038

    D02251038
    Informations
    C02471038

    Equerre orientable à 90°, G3/8, 10mm

    Référence: C02471038

    C02471038
    Informations
    102671038

    Raccords instantanés Pneufit

    Référence: 102671038

    102671038
    Informations

    Connecteurs

    0250811000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0250811000000000

    0250811000000000
    Informations
    0250813000000000

    Connecteur électrique M12 x 1

    Référence: 0250813000000000

    0250813000000000
    Informations

    Tubes

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Référence: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Informations
    PA2-0008025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Informations
    PS0008025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 8mm/6mm

    Référence: PS0008025

    PS0008025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Référence: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Informations
    PA2-0010025C

    Tube en nylon, couleur naturelle, 25m, 10mm/7.5mm

    Référence: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Informations
    PS0010025

    Tube en nylon super flexible, couleur naturelle, 25m, 10mm/8mm

    Référence: PS0010025

    PS0010025
    Informations
    M/3314

    Coupe-tube

    Référence: M/3314

    M/3314
    Informations
    • Vous êtes ici
    • VP2302BD761MB200